Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Swing Frame side mounted Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Zwenkframe zijmontage, ESFS

Een zwenkraam voor 19 inch apparatuur dat zorgt voor extra montageruimte voor dergelijke apparatuur, en dat zodra het is geopend toegang via de achterkant verstrekt tot de gemonteerde componenten en apparatuur. Het biedt ook extra ruimte aan de vergrendelingskant van de 19 inch profielen, zodat een optimale effectieve diepte wordt verkregen voor apparatuur die op het zwenkraam wordt bevestigd.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 3mm
Dikte 11ga
Materiaal Plaatstaal
Afwerking Verzinkt
Voordelen
Bronnen Video
ESFS

Play

Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.