Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
MPBB Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Montageplaat, back-to-back-steunkit, MPBB

Voor het met de achterkanten tegen elkaar koppelen van twee montageplaten van elke diepte in de bruikbare ruimte van de behuizing. De positie kan worden afgesteld in stappen van 25 mm. De ruimte tussen de montageplaten bedraagt minder dan 10 mm, voor maximale vrije ruimte voor gebruik door de klant.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.