Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Cable Entry System Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Kabelinvoer Glandplaat rechthoekig, CEPL

CEPL kabelingangen zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij een behuizing veel binnenkomende of uitgaande kabels nodig heeft, maar er is slechts een beperkte installatieruimte. CEPL-ingangen kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd zonder gereedschap.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details
Kenmerken
Specificaties
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.