Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Hygiënisch Design

Hygiënisch Design

DE JUISTE BESCHERMING

23980399_XXL.jpg

Wanneer gezondheid en dure middelen in het geding zijn, heeft nVent HOFFMAN de oplossingen voor veeleisende sanitaire omgevingen

Behuizingen met een uniek ontwerp die bestand zijn tegen spuiten onder hoge druk en met hoge watertemperaturen in het kader van sanitaire afspoelprocedures, met name waar apparatuur op d eplek moet worden gereinigd alsmede in het geval van zware/veeleisende toepassingen. Hygiënische behuizingsoplossingen voldoen aan geharmoniseerde internationale normen, wat een indicatie is van de mate waarin ze bestand zullen zijn tegen indringing van vloeistoffen, corrosie en bepaalde temperatuur- en drukspectra. 

  • Ontwerpprincipes die voldoen aan IP69, 3-A Sanitary Standards, NSF en Type 4X 
  • Minimaliseer het risico op bacteriegroei en andere besmettingsbronnen
  • Zorg ervoor dat apparatuur bestand is tegen corrosie en verleng de levenscyclus van regel-/schakelelementen en aandrijvingen
  • Versnel en vereenvoudiging het routinematig onderhoud voor sanitaire afspoelprocedures

PRODUCTEN

HyShed-behuizingen met vastgeschroefde afdekking, Type 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

Speciaal ontwikkeld voor bestendigheid tegen sanitaire afspoelprocedures onder hoge druk en bij hoge temperaturen, met name bij toepassingen in de voedsel- en drankensector waarbij er sprake is van direct en indirect contact met voedsel.

WaterShed roestvast stalen, wandbevestigde behuizing met afgeschuinde bovenkant, Type 4X

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in sanitaire afspoelomgevingen, met name bij de productie van voedsel en dranken. HOFFMAN WaterShed-behuizingen hebben een afgeschuinde bovenkant, deuren met afgeschuinde randen, kogelscharnieren en aanvullende unieke kenmerken die de afvoer van spoelwater bevorderen.

WaterShed roestvast stalen vrijstaande behuizing

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

Ideaal voor het beschermen van apparatuur in sanitaire reinigingstoepassingen. Verkrijgbaar als wandbevestigde, vrijstaande en behuizingen met hoofdschakelaar.

Concept roestvast stalen, wandbevestigde behuizing met afgeschuinde bovenkant, Type 4X

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

Voor binnen- en buitentoepassingen die een afgeschuinde bovenkant vergen alsmede bescherming tegen corrosie door chemicaliën en water. Concept-behuizingen zijn gestroomlijnd vormgegeven en aantrekkelijk met strakke lijnen afgewerkt en hebben gelijkgewerkte, roestvast stalen, een kwartslag draaiende vergrendelingen voor een veilige afdichting.

HyShed IP69K afstandhouderset

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

Roestvast stalen afstandshouders met blauwe, door de FDA goedgekeurde sluitringen van siliconen houden de behuizing op afstand van het montagebeugeloppervlak voor een betere afspoeltoegankelijkheid.

Syspend sanitair HMI-systeem

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

Ophangsysteem ontworpen om HMI-apparaten te beschermen in omgevingen met hogedrukreinigingen op hoge temperaturen.

H2Omit ventilatieafvoer

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

Helpt bij beperking van corrosie, wat de levensduur van interne elektrische onderdelen kan verkorten. Eenvoudige, met zwaartekracht werkende afvoeren die verzamelde vloeistoffen afvoeren.

Aan wand gemonteerde behuizing met hygiënisch ontwerp, HDW

Hygienic Design HDW

De nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW-serie is ontworpen en gemaakt van speciale materialen voor zeer hygiënisch gebruik en eenvoudige, grondige reiniging. Het naadloze ontwerp, de vochtafvoerende, hoogglans gepolijste oppervlakken en de hoge beschermingsgraad helpen om het aantal niet-productieve uren, zoals voor reiniging en onderhoud, te verminderen. Dit leidt tot een hogere productiviteit.

BRONNEN