Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Gebouwen

Gebouwen
EENVOUDIGE OPLOSSINGEN, SNELLE RESULTATEN

nVent HOFFMAN heeft de meest kosteneffectieve, onmiddellijk beschikbare oplossingen

Aannemers die verantwoordelijk zijn voor de installatie van elektrische comsystemen hebben eenvoudige prioriteiten: de klus moet goed, veilig en snel worden geklaard. Met het superieure nVent HOFFMAN-productassortiment van producten die geschikt zijn voor duizenden elektrische toepassingen, kunnen contractanten meer aandacht schenken aan het halen van de projectdeadlines en hoeven ze minder bezig te zijn met de inkoop van de juiste onderdelen.

  • Compleet assortiment voor de zakelijke markt
  • Voortdurend innoverend om de meest rendabele oplossingen te creëren
  • Verkrijgbaar via plaatselijke elektrische distributeurs en bij negen plaatselijke magazijnen
  • Ontwikkeld volgens de strengste Ul- en NEMA-normen voor een superieure bescherming van essentiële onderdelen

Wij leveren wat u verwacht – een breed scala aan oplossingen waar u zich op kunt verlaten, met kostenbesparende eigenschappen en beschikbaar wanneer u er behoefte aan heeft.

Interactieve tool voor commerciële gebouwen

Klik op de onderstaande afbeelding en vervolgens op elk gebied voor meer informatie over de commerciële bouwoplossingen van nVent HOFFMAN.

Commercial Building Interactive Tool

Commerciële behuizingen

Medium Hinged-Cover Type 1

Scharnierende afdekking medium, type 1

Screw-Cover Drip-Shield Type 3R

Vastgeschroefde afdekking met druppelbescherming, type 3R

Screw-Cover Type 1

Vastgeschroefde afdekking, type 1

Horizontal-Mount Type 3R

Horizontale bevestiging, type 3R

Draadgeleider

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 1

Lay-in·rechte sectie,·Type 1

Straight Section Lay-in Flat-Cover Type 1

Inzet voor recht deel met vlakke afdekking, Type 1

Screw-Cover Wiring Trough Type 3R

Draadkanaalkap met vastgeschroefde afdekking, Type 3R

Bronnen