Rechte compressiegreep, Zware uitvoering DIN46235, #6 in strengen, 16 mm² in strengen, 10,5 mm gat
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Rechte compressiegreep, Zware uitvoering DIN46235, #6 in strengen, 16 mm² in strengen, 10,5 mm gat
Catalogusnr# PKS1610H
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Vertind ter bescherming tegen corrosie
- Gegloeid koper vergemakkelijkt het krimpen
- Geoptimaliseerde maten voor de meest efficiënte elektrische geleiding
- Beste mechanische gedrag (vibratie/uittrekken); DIN EN 61373 Klasse 1B 'Spoorwegtoepassingen'
- Markeringen op de vergrendeling voor krimpen
- Consistente materiaaldikte, precieze diameter en accuraat passen van de kabel; DIN46235
Specificaties
Productkenmerken
Brochure

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.