Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH37354.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Kabel naar kabel, PG, Nr. 8 massief, 3,3 mm geleider 1 OD, Nr. 6 concentrisch, 4,7 mm geleider 2 OD

Catalogusnr# PGT1D1H

Grafietmallen van nVent ERICO Cadweld zijn ontworpen en ontwikkeld voor duizenden soorten verbindingen en geleidercombinaties.

Lees meer Minder lezen
  • UL
  • cUL
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Malfamilie
X Prijssleutel
XX Geleidercode 1
XX Geleidercode 2
L* Gespleten smeltkroes Het gegoten gedeelte is gesplitst op mallen met horizontale opening voor eenvoudiger reiniging
M* Alleen mal
W* Slijtplaten Vermindert mechanische slijtage van mallen bij kabelinvoerpunten
* Leeg als geen

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen Video
Type PG, Cable to Cable - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

Aanvullende productgegevens

Aanvullende productgegevens

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us