Pannelli laterali
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Funziona con
- Altezza del rack
- Altezza
- Larghezza
- Profondità
- Lunghezza
- Materiale
- Colore
Filtro applicato: 1
Prodotti | 17 risultati (149 items)

Angolo posteriore EuropacPRO per guarnizione EMC in acciaio inox
Angolo posteriore per guarnizione EMC in acciaio inox.

Angolo posteriore EuropacPRO per guarnizione EMC tessile
Angolo posteriore per guarnizione EMC in tessuto.

Robusto angolo posteriore EuropacPRO per guarnizione EMC tessile
Il profilo angolare copre la fessura tra il pannello laterale e il pannello posteriore di un sottorack.

Maniglia anteriore, per pannelli laterali Type R.
L'impugnatura anteriore per un robusto portapacchi ha una capacità di carico di 30 kg.

Staffa EuropacPRO 19" per guarnizione in acciaio inox, tipo F.
I kit staffa da 19 pollici possono essere combinati con il pannello laterale tipo F. disponibili per guarnizioni EMC in tessuto o in acciaio inox.

Staffa EuropacPRO 19" per pannello laterale tipo F, profondità regolabile
Il kit angolare consente il montaggio incassato di un portasatelliti in un armadietto.

Copertura anteriore EuropacPRO per pannello laterale tipo L.
Come finitura decorativa per la staffa da 19" tipo L..

Pannello laterale EuropacPRO per guarnizione in tessuto, tipo H, pesante
Pannello laterale, saldato alla staffa da 19".

Staffa EuropacPRO 19" per guarnizione tessile, tipo F.
I kit staffa da 19 pollici possono essere combinati con il pannello laterale tipo F. disponibili per guarnizioni EMC in tessuto o in acciaio inox.

Pannello laterale EuropacPRO per guarnizione in acciaio inox, tipo H, pesante
Pannello laterale, saldato alla staffa da 19".

Pannello laterale EuropacPRO per guarnizione in acciaio inox, tipo H, fori impugnatura
Pannello laterale, saldato alla staffa da 19".

Pannello laterale EuropacPRO per guarnizione in tessuto, tipo R.
Pannello laterale, tipo R, saldato alla staffa da 19".