Scaffali
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Funziona con
- Materiale
- Colore
- Finitura
- Codice colore
- Altezza
- Profondità
- Larghezza
- Altezza del rack
Filtro applicato: 1
Prodotti | 11 risultati (23 items)

Kit di messa a terra ripiani telescopici da 19"
Consente la messa a terra conforme a IEC per i ripiani telescopici Varistar.

Serratura con barra a T per ripiani telescopici da 19"
Blocco con barra a T per ripiani telescopici da 19"



Ripiano per apparecchiature da 19", 1 U
Ripiano per apparecchiature da 19" con capacità di carico di 5 kg.

Ripiano per apparecchiature da 19", 2 U
Il ripiano per apparecchiature da 19" consente di riporre e gestire facilmente le apparecchiature in rack.

Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità
Il ripiano per apparecchiature da 19" consente di riporre e gestire facilmente le apparecchiature in rack.

Ripiano per apparecchiature da 19"
Ripiano per apparecchiature da 19" regolabile in profondità con capacità di carico di 15 kg.

Supporto per apparecchiature Labrack 19", 2 U
Supporto per apparecchiature da 19", 2 U tipo C.


Kit guide di rinforzo Varistar per ripiani da 19"
Il kit guida di rinforzo è avvitato al ripiano da sotto e migliora la capacità di carico.