Data Centers
Prodotti | 323 risultati (2567 items)

Kit di controllo acqua portiera posteriore RackChiller
Inserti per tubi in acciaio inox con sensori (pressione, temperatura e flusso).
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit controllo acqua portiera posteriore RackChiller, attivo o passivo

Tastiera e display della portiera posteriore RackChiller
Terminale costituito da display e 6 tasti per l'accesso locale al controller.

Set di collegamento acqua porta posteriore RackChiller
Coppia di tubi flessibili intrecciati in acciaio inox per collegare il refrigeratore rack al sistema di raffreddamento dello stabilimento.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Set di collegamento acqua porta posteriore RackChiller, attivo o passivo

RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera destra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Gateway di gestione Guardian
Piattaforma di monitoraggio ambientale che rileva, tiene traccia, memorizza e segnala i parametri di salute e sicurezza.

Pannello adattatore porta di contenimento corridoio
Pannelli di chiusura per diverse altezze di contenimento delle corsie per evitare perdite d'aria .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, 165H, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, 80H, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, per rack 52 U con piedini regolabili, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, per rack 52 U con piedino da 100 mm, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, per rack 47 U con piedino da 200 mm, RAL 7021

Kit dado gabbia
I dadi a gabbia consentono un'ampia scelta di dimensioni di dadi e bulloni e sono facilmente sostituibili a differenza dei fori pre-filettati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit dado a gabbia, M4, 50 pz
Kit dado a gabbia, M4, 100 pz
Kit dadi a gabbia, M6, 100 pz
Kit dado a gabbia, M5, 50 pz
Kit dado a gabbia, M5, 100 pz
Kit dadi a gabbia, M6, 50 pz
GND/dado a gabbia di messa a terra M6, 10 pz
GND/dado a gabbia di messa a terra M6, 100 pz
Kit dado a gabbia di messa a terra, M4, 10 pz
Kit dado a gabbia di messa a terra, M4, 100 pz
Kit dado a gabbia di messa a terra, M5, 10 pz
Kit dado a gabbia di messa a terra, M5, 100 pz

Interruttore di contatto porta senza cavo
Interruttore di contatto porta con contatto magnetico, per un'efficienza operativa.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Interruttore di contatto porta senza cavo

Centralina portiera posteriore RackChiller, passiva
Aggiunge la funzionalità di controllo del flusso del liquido di raffreddamento alla portiera posteriore del raffreddatore rack passiva.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Centralina portiera posteriore RackChiller, passiva

Scarico della condensa Varistar LHX+ 45 / RackCHiller in-Row 45
Pacchetto di gestione dell'acqua di condensa per installazioni con alimentazione dall'alto.

Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, BSP / BSP
Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, 4 m..

Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, QD / BSP
Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, 4 m..