Core Network
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale del telaio
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Materiale del rivestimento
- Altezza del rack
- Finitura
- Colore telaio
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Materiale
- Montaggio
- Quantità nella confezione
- Codice colore telaio
- Codice colore
- Colore del rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore del rivestimento
- Larghezza
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensioni delle filettature
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Bordi trattati
- È conforme a
- Tensione di alimentazione
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di dosaggio
Prodotti | 187 risultati (1182 items)

Cablaggio per eHandle
L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cablaggio per eHandle

Cavo di alimentazione W-Lock doppio sicuro
I due cavi di alimentazione sicuri W-Lock forniscono una migliore tenuta del cavo tra la PDU e l'apparecchiatura IT. Entrambi i collegamenti richiedono un'azione deliberata per rilasciare i pulsanti di bloccaggio per evitare il distacco accidentale dei collegamenti di alimentazione. I cavi funzionano con qualsiasi connettore femmina IEC standard corrispondente, ma la funzione di bloccaggio richiede uscite W-lock o V-lock compatibili
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, rosso, 50 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, nero, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, nero, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, nero, 100 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, blu, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, blu, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, blu, 100 pz
Cavo WLock C13/C14, 0,6 m, rosso, 150 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,2 m, rosso, 125 pz
Cavo WLock C13/C14, 1,8 m, rosso, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, nero, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, nero, 75 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, nero, 50 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, blu, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, blu, 75 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,8 m, blu, 50 pz
Cavo WLock C19/C20, 0,6 m, rosso, 100 pz
Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, rosso, 75 pz

Cavo di comunicazione seriale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo RJ45-DB9

Sensore di temperatura singolo
Sensore a sonda di temperatura singola per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore di temperatura singolo

Hub di ingresso sensore
Hub dei sensori per collegare 3 sensori su una porta del sensore PDU RackPower SCHROFF nVent.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Hub di ingresso sensore

3 sensori di temperatura e 1 sensore di umidità
3 sensori di temperatura e 1 sonda di umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
3 sensori di temperatura e 1 sensore di umidità

Sensore di temperatura e umidità singolo
Sensore singolo per sonda di temperatura e umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore di temperatura e umidità singolo

Sensore interruttore portiera
Sensore interruttore porta con interruttore magnetico per PDU RackPower nVent SCHROFF Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore interruttore portiera

Sensore flusso aria
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore flusso aria

Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite
Guide metalliche generalmente alloggiate all'interno di contenitori, schede a pannello per la distribuzione locale dell'alimentazione a corrente elevata.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 200 mm
Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 975 mm
Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 1680 mm, 38 U
Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 2000 mm, 47 U
Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 450 mm, 19"
Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 1900 mm, 43 U

Sensori segnalatore luminoso di allarme
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensori segnalatore luminoso di allarme

Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello
Guide metalliche generalmente alloggiate all'interno del gruppo di comando, schede a pannello per la distribuzione locale dell'alimentazione a corrente elevata.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 980 mm
Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 1680 mm, 38 U
Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 1980 mm, 47 U
Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 440 mm, 19"
Kit barra di distribuzione di messa a terra/messa a terra per terminazioni ad anello, 1900 mm, 43 U