Telaio Deco Varistar CP per armadio da 800 W.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Telaio Deco Varistar CP per armadio da 800 W.
Il telaio Deco è perfetto per Varistar CP con una larghezza di 800 mm senza sportello anteriore. Nasconde qualsiasi cablaggio ai lati dell'armadio, semplificando l'instradamento dei cavi e il montaggio dell'apparecchiatura per un processo di installazione più efficiente e migliorando contemporaneamente l'aspetto dell'armadio.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Nasconde il cablaggio accanto al montaggio a pannello da 19", semplificando l'instradamento dei cavi e il montaggio dell'apparecchiatura per un processo di installazione più efficiente
- Fornisce un accesso più semplice ai componenti interni dell'armadio con pannelli incernierati o rimovibili, semplificando la manutenzione o le riparazioni
- Offre funzionalità, aspetto e durata migliorate per gli armadi Varistar CP senza sportello
- Can be assembled at front and/or rear
Specifiche
Carico statico
400kgf
Tipo di prodotto
Telaio per armadio/rack
Materiale
Acciaio
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.