Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Accessori per la distribuzione dell'alimentazione

Accessori per la distribuzione dell'alimentazione
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Colore
  • Funziona con
  • Materiale
  • Montaggio
  • Finitura
  • Larghezza rack
  • Finitura anteriore
  • Finitura posteriore
  • Altezza del rack
  • Altezza
      Applica
    • Larghezza
        Applica
      Filter1

      Filtro applicato: 1

      Prodotti | 32 risultati (67 items)

      Sensore per eHandle

      Sensore per eHandle

      L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
      EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

      Maniglia elettronica

      L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
      EA9110.jpg image

      Cavo a contatto secco

      Cavo a contatto secco per collegare i sensori i/o, ad esempio fumo per PDU nVent SCHROFF RackPower Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
      Cablaggio per eHandle

      Cablaggio per eHandle

      L'eHandle per il controllo degli accessi di sicurezza è un sistema di bloccaggio elettromeccanico intelligente per armadi per server e reti. EHandle si integra perfettamente con il controller di rete e le iPDU RackPower per fungere da hub per il controllo degli accessi e il monitoraggio ambientale.
      WLock Cable C13/C14 Black

      Cavo di alimentazione W-Lock doppio sicuro

      I due cavi di alimentazione sicuri W-Lock forniscono una migliore tenuta del cavo tra la PDU e l'apparecchiatura IT. Entrambi i collegamenti richiedono un'azione deliberata per rilasciare i pulsanti di bloccaggio per evitare il distacco accidentale dei collegamenti di alimentazione. I cavi funzionano con qualsiasi connettore femmina IEC standard corrispondente, ma la funzione di bloccaggio richiede uscite W-lock o V-lock compatibili
      EA9102.jpg image

      Sensore di temperatura singolo

      Sensore a sonda di temperatura singola per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
      Hub di ingresso sensore

      Hub di ingresso sensore

      Hub dei sensori per collegare 3 sensori su una porta del sensore PDU RackPower SCHROFF nVent.
      EA9105.jpg image

      3 sensori di temperatura e 1 sensore di umidità

      3 sensori di temperatura e 1 sonda di umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
      EA9103.jpg image

      Sensore di temperatura e umidità singolo

      Sensore singolo per sonda di temperatura e umidità per PDU RackPower nVent SCHROFF con cavo da 2 m. Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
      EA9109.png image

      Sensore interruttore portiera

      Sensore interruttore porta con interruttore magnetico per PDU RackPower nVent SCHROFF Facile installazione tramite un magnete nella scatola del sensore.
      clamps for cable support rail

      Morsetti per guida di supporto per cavi

      Morsetti per guida di supporto per cavi.
      21630-251_BET_PDU 622 left_B.png

      Staffa di montaggio iPDU Rackpower