Assieme misto
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Funziona con
- Altezza del rack
- Montaggio
- Materiale
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Larghezza rack 1
- Larghezza rack 2
- Finitura anteriore
- Larghezza
- Finitura posteriore
- Profondità
- Bordi trattati
- Altezza
- È conforme a
Filtro applicato: 1
Prodotti | 8 risultati (17 items)

Alternativa al pannello frontale per il montaggio combinato
Il 2 pannello anteriore largo HP copre uno slot aperto.

Divisione del profilato 6 U per il montaggio combinato
Il supporto è imbullonato nei fori della griglia delle guide orizzontali.

Kit di montaggio combinato per telaio
Il montaggio combinato consente di dividere un supporto alto 6 U in sezioni da 3 U e 6 U.

Gabbia della scheda per l'installazione orizzontale della scheda
La gabbia per schede orizzontali offre la possibilità di inserire schede da 6 U in supporti o contenitori da tavolo alti 3 o 4 U.

Pannello frontale 2 HP largo per il montaggio combinato
Il 2 pannello anteriore largo HP copre uno slot aperto.

Profilato a divisione 6 U per montaggio combinato, robusto
Il supporto è imbullonato nei fori della griglia delle guide orizzontali.

Telaio anteriore per schermatura EMC per montaggio su schede orizzontali
Il montaggio del telaio anteriore fornisce il contatto tra i sottorack e i complessivi.

Telaio anteriore, non schermato per il montaggio su schede orizzontali
Il telaio anteriore non schermato copre gli spazi tra i sottorack e i gruppi.