Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Anteriore

Anteriore
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Larghezza rack
      Applica
    Filter1

    Filtro applicato: 1

    Visualizza tutti i filtri (1)

    Prodotti | 6 risultati (42 items)

    EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

    Guida orizzontale, anteriore, tipo R-KD, robusta, labbro corto

    Il robusto tipo a guida orizzontale è in grado di sopportare urti e vibrazioni fino a 25 g.
    horizontal rail

    Guida orizzontale anteriore, tipo H-KD, pesante, labbro corto

    Guide orizzontali in alluminio del tipo H-KD.
    EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

    Guida orizzontale, anteriore, tipo R-LD, robusta, labbro lungo

    La robusta guida orizzontale è in grado di gestire urti e vibrazioni fino a 25 g..
    horizontal rail

    Guida orizzontale, anteriore, tipo L-OD, leggera, senza labbro

    La guida orizzontale senza labbro consente l'uso di un pannello frontale a 6 U per un portapacchi diviso in 2 x 3 U.
    horizontal rail

    Guida orizzontale, anteriore, tipo L-KD, leggera, labbro corto

    La guida orizzontale con un bordo corto crea un design pulito per il pannello anteriore assemblato.
    horizontal rail

    Guida orizzontale, anteriore, tipo H-LD, pesante, labbro lungo, per applicazione IEEE

    La guida orizzontale con labbro lungo consente l'uso di maniglie di inserimento/estrazione IEEE.