Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Modular system frames Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Sistemi modulari per distribuzione dell'alimentazione, MSMSF

The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli
Caratteristiche
Specifiche
Spessore 0.08in
Spessore 2mm
Colore Grigio chiaro
Materiale Lamiera d'acciaio
Finitura Verniciato a polvere
Codice colore RAL 7035
Vantaggi
Risorse Video
FS modular system

Play

Accessori
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.