Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH37358.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Da cavo a cavo, PT, 150 mm Coassiale, 16,1 mm Conductor 1 OD, 70 mm Coassiale, 10,9 mm Conductor 2 OD

Catalogo#: PTCY7Y4

Gli stampi in grafite nVent ERICO Cadweld sono progettati e realizzati per migliaia di tipi di connessioni e combinazioni di conduttori.
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
XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Famiglia stampi
X Chiave prezzi
XX Codice del conduttore 1
XX Codice del conduttore 2
L* Crogiolo diviso La sezione del crogiolo è divisa in stampi progettati con apertura orizzontale per una pulizia più facile
M* Solo stampo
W* Piastre d’usura Riducono l’abrasione meccanica degli stampi nei punti di ingresso dei cavi
* Vuoto se nessuno

Schemi

Immagini applicazione Risorse Video
nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection - Type PT, Cable to Cable

Play

Informazioni di prodotto aggiuntive

Informazioni di prodotto aggiuntive

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us