Core Network
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale del telaio
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Materiale del rivestimento
- Altezza del rack
- Finitura
- Colore telaio
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Materiale
- Montaggio
- Quantità nella confezione
- Codice colore telaio
- Codice colore
- Colore del rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore del rivestimento
- Larghezza
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensioni delle filettature
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Bordi trattati
- È conforme a
- Tensione di alimentazione
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di dosaggio
Prodotti | 187 risultati (1182 items)

Montaggio a pannello/scorrevole Varistar CP da 19"
Far scorrere il raccordo con incrementi regolabili.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Varistar CP base/Plinth
La base della base consente il montaggio su pad, maggiore altezza e offre ulteriore spazio per la gestione dei cavi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Varistar CP base/Plinth, perforato, RAL 7021, 100H, 600 W
Varistar CP base/Plinth, perforato, RAL 7021, 100H, 800 W
Varistar CP base/Plinth, perforato, RAL 7021, 200H, 600 W
Varistar CP base/Plinth, perforato, RAL 7021, 200H, 800 W
Varistar CP base/Plinth, semplice, RAL 7021, 100H, 600 W
Varistar CP base/Plinth, semplice, RAL 7021, 100H, 800 W
Varistar CP base/Plinth, semplice, RAL 7021, 200H, 600 W
Varistar CP base/Plinth, semplice, RAL 7021, 200H, 800 W


Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Accessori per luci a LED, connettore femmina per CA

Superficie di scrittura per cassetti per armadi da 19"
Superficie di scrittura da utilizzare con il nostro cassetto da 19". È posizionato sul cassetto e può essere sollevato quando il cassetto è aperto.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Superficie di scrittura per cassetti per armadi da 19"

Cassetto da 19"
I cassetti da 19" consentono il montaggio di computer e superfici di scrittura per facilitare le operazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cassetto da 19", 1 U, RAL 7035
Cassetto da 19", 2 U, RAL 7035
Cassetto da 19", 3 U, RAL 7035
Cassetto da 19", 1 U, pannello anteriore anodizzato
Cassetto da 19", 2 U, pannello anteriore anodizzato
Cassetto da 19", 3 U, pannello anteriore anodizzato
Cassetto da 19", 1 U, RAL 7021
Cassetto da 19", 2 U, RAL 7021
Cassetto da 19", 3 U, RAL 7021

Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi
Canaline per cavi per una gestione intelligente dei cavi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021