Core Network
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale del telaio
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Materiale del rivestimento
- Altezza del rack
- Finitura
- Colore telaio
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Materiale
- Montaggio
- Quantità nella confezione
- Codice colore telaio
- Codice colore
- Colore del rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore del rivestimento
- Larghezza
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensioni delle filettature
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Bordi trattati
- È conforme a
- Tensione di alimentazione
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di dosaggio
Prodotti | 187 risultati (1182 items)

Canalina per cavi
Canalina per cavi nelle aree laterali e posteriori dell'armadio e montaggio su montanti, longheroni di profondità o profili a C.

Kit di dadi scorrevoli
Kit di dadi scorrevoli per l'assemblaggio variabile di componenti da 19".


Pannello adattatore porta di contenimento corridoio
Pannelli di chiusura per diverse altezze di contenimento delle corsie per evitare perdite d'aria .
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, 80H, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, per rack 52 U con piedini regolabili, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, per rack 52 U con piedino da 100 mm, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, per rack 47 U con piedino da 200 mm, RAL 7021
Pannello adattatore porta di contenimento corridoio, 165H, RAL 7021

Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 600 W, 1000D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 600 W, 1100D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 600 W, 1200D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 800 W, 1000D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 800 W, 1100D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, RAL 7021, 800 W, 1200D

Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 600 mm
Pannello di riempimento per armadi larghi 600 mm per evitare il ricircolo dell'aria dalla parte anteriore ai rack con raffreddamento posteriore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 600 mm, RAL 7021

Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm
Pannello di chiusura per armadi larghi 800 mm per evitare il ricircolo dell'aria dalla parte anteriore ai rack con raffreddamento posteriore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, RAL 7021, 42 U, 2000 H
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, RAL 7021, 47 U, 2200 H
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, RAL 7021, 52 U, 2450 H

Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con intagli
Pannello di chiusura per armadi larghi 800 mm per evitare il ricircolo dell'aria dalla parte anteriore ai rack con raffreddamento posteriore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con 2 intagli, RAL 7021, 42 U, 2000 H
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con 2 intagli, RAL 7021, 47 U, 2200 H
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con 2 intagli, RAL 7021, 52 U, 2450 H

Kit di dita per la gestione dei cavi a innesto
Questo kit di dita per la gestione dei cavi per server rack consente di mantenere i cavi dati e di rete puliti e ordinati, eliminando l'ingombro dei cavi in eccesso.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di dita per la gestione dei cavi a innesto

Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con spazzola e dita
Pannello di chiusura per armadi larghi 800 mm per evitare il ricircolo dell'aria dalla parte anteriore ai rack con raffreddamento posteriore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con striscia e dita, RAL 7021, 42 U, 2000 H
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con striscia e dita, RAL 7021, 47 U, 2200 H
Coperchio di chiusura per separazione dell'aria Varistar CP, larghezza 800 mm, con striscia e dita, RAL 7021, 52 U, 2450 H

Canale di gestione cavi verticale Varistar CP
Canale di gestione cavi verticale Varistar CP

Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi per applicazioni mobili
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 600 W, 1000D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 600 W, 1100D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 600 W, 1200D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 800 W, 1000D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 800 W, 1100D
Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile, RAL 7021, 800 W, 1200D