Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Distribuzione e gestione dell'energia elettrica, monitoraggio del calore, iPDU | nVent

Distribuzione dell'energia elettrica

Ridurre l'energia e ridurre al minimo i rischi

I sistemi di alimentazione e distribuzione sono tra gli elementi più importanti in un server o in un armadio elettrico. Le risorse energetiche sono sempre più scarse e i costi energetici stanno raggiungendo livelli senza precedenti. nVent offre un'ampia gamma di soluzioni di gestione dell'alimentazione e della distribuzione dell'alimentazione, dai pannelli di tracciamento elettrico, dal software di gestione dell'alimentazione alle PDU intelligenti (iPDU).

19in PDU.jpg image

PDU da 48 cm (19 pollici) e multiprese

Ampia gamma di unità di distribuzione dell'alimentazione di base, con misuratore, monitorate e commutate, con spine e prese specifiche per ogni Paese, in grado di soddisfare le più svariate esigenze funzionali.

Maggiori informazioni
JBM-100-.gif image

Connessione elettrica

Progettate per fornire energia in modo sicuro e costante in ambienti diversi, le soluzioni nVent ERIFLEX sono presenti in tutto il mondo in contattori, relè, azionamenti CA, controller per motori, interruttori, trasformatori, interruttori a fusibile, quadri elettrici, pannelli elettrici, MCC e pannelli di controllo in attività commerciali di ogni tipo.

Maggiori informazioni
distribution blocks_2.jpg image

Blocchi di distribuzione di potenza

Dai data center agli impianti industriali, gli affidabili armadi elettrici nVent, gli armadietti e le soluzioni di alimentazione e messa a terra a bassa tensione aiutano le aziende di tutto il mondo a svolgere le proprie attività ogni giorno.

Maggiori informazioni

Come possiamo aiutarvi?

Vogliamo trovare una soluzione alle vostre sfide. Scriveteci e vi contatteremo il prima possibile.

CONTATTACI