Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Système d'Éléments Frontaux FES

Système d'Éléments Frontaux FES
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Type
  • Compatible avec
  • Matériau
  • Couleur
Filter1

Filtre appliqué: 1

Produits | 10 résultats (36 articles)

cermet potentiometer

Potentiomètre Cermet

Un potentiomètre est un composant à résistance électrique dont les valeurs de résistance peuvent être modifiées mécaniquement.
single led long type ø 3.2 mm mounting planes 1

LED simple Ø 3,2 mm, Type long, Niveau de montage 1

Une diode électroluminescente (LED) est un dispositif semi-conducteur qui émet une lumière.
single led long type ø 5 mm mounting planes 1

LED simple Ø 5 mm, Type long, Niveau de montage 1

Une diode électroluminescente (LED) est un dispositif semi-conducteur qui émet une lumière.
single led short type

LED simple Ø 3,2 mm, Type court, Niveau de montage 1

Une diode électroluminescente (LED) est un dispositif semi-conducteur qui émet une lumière. Forme simple.
double led short type ø 3.2 mm mounting plane 1

LED double, Type court, Ø 3,2 mm, Niveau de montage 1

Une diode électroluminescente (LED) est un dispositif semi-conducteur qui émet une lumière.
mounting frame with pcb bracket for mounting planes

Cadre avec équerre de carte pour plan de montage

Cadre de montage pour le plan de montage 1, inflammabilité UL 94 V0.
double led long type

LED double, Type long, Ø 3,2 mm, Plans de montage 1

Une diode électroluminescente (LED) est un dispositif semi-conducteur qui émet une lumière.
single led test socket

Prise de test LED simple, Ø 2 mm

Test sockets for mounting plane 1 and
double make break socket

Prise de test double, Ø 2 mm

Douilles de test doubles pour les plans de montage 1 et 2.
fuse holder

Porte-fusible

Pour inserts de fusibles en verre 5 x 20 mm à DIN 41 571, 250 VAC, 6,3 A.