Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Eau et eaux usées

Eau et eaux usées

ÉCONOMIQUE ET ANTI-CORROSION

50103332_XXL.jpg

Maximiser l'importance des installations de traitement des eaux

nVent HOFFMAN s'appuie sur des décennies d'expérience dans le traitement des eaux pour fournir des solutions économiques, comme les armoires en acier inoxydable et non métalliques résistantes à la corrosion ou la gestion du refroidissement et de l'humidité. Ces éléments contribuent à prolonger la durabilité des équipements dans ces environnements difficiles.

  • Améliorer le coût total de possession dans les environnements difficiles où les dépenses gouvernementales sont limitées
  • Chauffage, climatisation, surveillance et entretien pour améliorer les performances des armoires et prolonger la durée de vie des composants

Grâce à son vaste réseau de vente et d'approvisionnement, nVent HOFFMAN peut fournir des services de consultation en gestion de programmes à chaque étape de votre projet.

Armoires

Stainless Steel Wall-Mounted Industrial Enclosures

Armoires industrielles en acier inoxydable à montage mural

Single-Door Enclosure with 3 Point Latch Type 4X

Armoire une porte avec système de verrouillage à 3 points, type 4X

Concept Wallmount Enclosure Stainless Steel Type 4X

Armoire Concept en acier inoxydable à montage mural, type 4X

 Universal Free-Stand Enclosures Type 4X

Armoires au sol universelles, type 4X

Fiberglass and Thermoplastic Junction Boxes

Boîtes de jonction en fibre de verre et thermoplastique

PolyPro Type 4X

PolyPro, type 4X

Missing media item.

Armoire pour environnements extrêmes

Ultrx Type 4X

Ultrx, type 4X

Climatisation

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact

SpectraCool compact avec protection anti-corrosion de pointe

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool étroit avec protection anti-corrosion de pointe

SpectraCool with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool avec protection anti-corrosion de pointe

Filter Fan Shrouds Type 4/4X

Carénages de ventilateurs à filtres, type 4/4X

Extreme Environments Air Conditioner

Climatiseur pour environnements extrêmes

IHM et accessoires

Hol-Sealers Hole Seal

Obturateur Hol-Sealers

LED Light Kit

Kit d'éclairage LED

Window Kit Type 4 4X and 12

Kit de vitre, types 4, 4X et 12

Corrosion Inhibitor

Inhibiteur de corrosion

Gestion du câblage

Straight Section Feed-Through SS Hinged-Cover Type 4X

Section droite traversante en acier inoxydable avec couvercle à charnière, type 4X

RESSOURCES SUR LES THÈMES DE L'EAU ET DES EAUX USÉES