Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Châssis et contrôleur PXI Express

Châssis et contrôleur PXI Express

Solutions de châssis PXIe sur mesure pour votre application de test spécifique

nVent SCHROFF propose une large gamme de systèmes et de contrôleurs PXIe standard et personnalisés pour les applications de test et de mesure. Bien que possédant une vaste gamme de solutions standard, nous savons que les exigences de chaque client sont uniques.

Notre véritable valeur ajoutée réside donc dans notre capacité à modifier et personnaliser à la fois notre châssis et nos régulateurs PXIe pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous ayez besoin de modifier un article existant ou d'une solution personnalisée complète, nous avons l'expertise et l'expérience nécessaires pour vous fournir la solution qui répond précisément à vos besoins.

Notre équipe d'ingénieurs expérimentés travaillera en étroite collaboration avec vous pour s'assurer que la solution personnalisée répondra exactement à vos exigences. Notre processus de test et de validation rigoureux garantira que la solution soit conforme aux normes de qualité les plus élevées. Découvrez comment nVent SCHROFF peut vous épauler pour atteindre vos objectifs de test dès aujourd'hui.

Configuration mécanique

  • En fonction du panier à cartes et du châssis
  • Identité visuelle et esthétique spécifique au client
  • Caractéristiques uniques de montage ou environnementales

Solutions de refroidissement évolutives

  • Augmenter le nombre et la puissance des ventilateurs à mesure que le nombre de slots augmente
  • Possibilité de sélectionner et contrôler la direction du flux d'air

Solution d'alimentation évolutive

  • Modules d'alimentation pour divers nombres de slots et demandes de puissance
  • L'espace pour monter les alimentations s'adapte à la taille du système

Carte fond de panier modulaire

  • Décharger les composants actifs sur des cartes mezzanines modulaires
  • Les modules de fonction peuvent être combinés
  • Le design des cartes fond de panier peut facilement être modifié car elles n'intègrent que des composants passifs

Châssis d'évaluation gratuit

Commandez dès maintenant votre châssis d'évaluation gratuit - délai de 2 à 3 semaines

Si vous souhaitez tester notre châssis pendant quelques semaines pour validation de concept, contactez-nous et nous discuterons ensemble des détails. Avec nos deux solutions de châssis, vous pouvez réaliser les ajustements modulaires suivants.

PXIe, PXI, PXI Express System

Découvrez des solutions PXIe personnalisées avec le châssis et le régulateur système de nVent SCHROFF

nVent SCHROFF propose une large gamme de solutions PXIe pour les applications de test et de mesure. Nos principaux avantages sont notre châssis PXIe et notre régulateur système, qui peuvent être personnalisés pour répondre à des exigences spécifiques en fonction de notre gamme de produits standard. Les châssis PXIe sont conçus avec un blindage CEM selon la norme EN 61326-1 classe B, garantissant une conformité aux exigences les plus strictes.


Le régulateur pour système PXIe est le plus petit régulateur du marché, avec seulement 4 F de largeur. En utilisant les modules COM Express, nous proposons au choix de nombreuses options de processeurs, permettant une adaptation rapide aux processeurs les plus récents et les plus puissants du marché.


Chez nVent SCHROFF, nous nous engageons à fournir un service et une assistance exceptionnels. Les clients sont directement connectés à nos ingénieurs et experts, permettant ainsi une communication et une résolution de problèmes rapides et efficaces.


En plus du châssis PXIe et du régulateur de système, nous proposons également la plupart des équipements pour les applications T&M, comme les bacs à cartes, les faces avant, les racks et les unités de distribution d'alimentation. Notre priorité orientée sur la personnalisation et nos gammes d'articles complètes font de nVent SCHROFF le partenaire idéal pour les besoins de test et de mesure.

Présentation du châssis PXIe

ModèleRéférenceNombre de slotsSlot système PXI ExpressSlots hybridesSlots périphériques PCIe Gén 2Slots périphériques PCIe Gén 3Slot synchronisation systèmeLargeur de bande passante maximale du systèmeLargeur de bande passante maximale des slots « slot à slot »Type de slots systèmeAccès au déclencheur externeType d'alimentation électriqueCapacité de refroidissement des slots « augmentation de la température @ 15 K »
8 slots PXIe / PCIe Gén 2
14579-0338174 x13 x4-12,5 Go/s4 Go/s et 0,5 Go/sQuatre liens (3 x4 / 1 x1)Avant (sur demande)Intégrée50 W
8 slots PXIe / PCIe Gén 3
14579-030817-7 x4-16 Go/s4 Go/sQuatre liens (4 x4)Avant (sur demande)Intégrée50 W
18 slots PXIe / PCIe Gén 2
14579-0431811617 x1-12 Go/s0,5 Go/sQuatre liens (4 x1)Avant (sur demande)Intégrée50 W
18 slots PXIe / PCIe Gén 2 et 3
14579-044181167 x110 x419 Go/s4 Go/s et 0,5 Go/sQuatre liens (2 x4 / 2 x1)Avant (sur demande)Intégrée50 W
18 slots PXIe / PCIe Gén 3
14579-04018116-17 x4116 Go/s4 Go/sQuatre liens (4 x4)Avant (sur demande)Intégrée50 W
18 slots PXIe / PCIe Gén 3 (NOUVEAU)
14579-04218116-17 x8124 Go/s8 Go/sDeux liens (8+16)AvantArrière enfichable80 W

Détails des articles PXIe

systèmes intégrés, système PXIe, PXI, PXI ExpressChâssis PXIe 8 slots, 14579-030, PCIe Gén 3

  • 1x 16 slot système F et 7 slots périphériques hybrides
  • Commutation PCIe Gén 3 ultra performante avec slot système par défaut à quatre liaisons (4x4)
  • Concept de refroidissement puissant et silencieux avec régulation de la vitesse du ventilateur
  • Puissance de refroidissement : 50 W par slot à une augmentation de température de 15K
  • Large bande passante de données (16 Go/s max. pour le système et 4 Go/s entre slots)
  • Face arrière avec entrées/sorties d'horloge 10 MHz
  • Marquage CE
  • CEM classe B
Parcourir nos produits

PXIe, PXI, châssis PXI, système PXI Express

Châssis PXIe 18 slots, 14579-040, PCIe Gén 3

  • 1x 16 slot système F et 17 slots périphériques hybrides
  • Commutation PCIe Gén 3 ultra performante avec slot système par défaut à quatre liaisons (4x4)
  • Concept de refroidissement puissant et silencieux avec régulation de la vitesse du ventilateur
  • Puissance de refroidissement : 50 W par slot à une augmentation de température de 15K
  • Large bande passante de données (16 Go/s max. pour le système et 4 Go/s entre slots)
  • Face arrière avec entrées/sorties d'horloge 10 MHz
  • Marquage CE
  • CEM classe B
Parcourir nos produits

PXIe, système PXI Express, système intégré

NOUVEAU : Châssis PXIe 18 slots, 14579-042, PCIe Gén 3

  • 1x 16 slot système F et 17 slots périphériques hybrides
  • 1x 16 slot système F et 17 slots périphériques hybrides
  • Commutation PCIe Gén 3 ultra performante avec slot système par défaut à quatre liaisons (4x4)
  • Concept de refroidissement puissant et silencieux avec régulation de la vitesse du ventilateur
  • Puissance de refroidissement : 50 W par slot à une augmentation de température de 15K
  • Large bande passante de données (16 Go/s max. pour le système et 4 Go/s entre slots)
  • Face arrière avec entrées/sorties d'horloge 10 MHz
  • Marquage CE
  • CEM classe B
Parcourir nos produits

NOUVEAU

Châssis PXIe 8 slots, 14579-033, PCIe Gén 2 et Gén 3

  • 1x 16 slot système F et 7 slots périphériques hybrides
  • Commutation PCIe Gén 2 et Gén 3 avec un slot système par défaut à quatre liens (3x4 Gén 3 et 1x1 Gén 2)
  • Concept de refroidissement puissant et silencieux avec régulation de la vitesse du ventilateur
  • Puissance de refroidissement : 50 W par slot à un échauffement de 15K
  • Face arrière avec entrées/sorties d'horloge 10 MHz
  • Marquage CE
  • EN 61326-1 CEM Classe B (FCC)
Parcourir les produits

NOUVEAU

Châssis PXIe 18 slots, 14579-043, PCIe Gén 2

  • 1x 16 slot système F et 17 slots périphériques hybrides
  • Commutation PCIe Gén 2 avec un slot système par défaut à quatre liaisons (4x1)
  • Concept de refroidissement puissant et silencieux avec régulation de la vitesse du ventilateur
  • Puissance de refroidissement : 50 W par slot à un échauffement de 15K
  • Face arrière avec entrées/sorties d'horloge 10 MHz
  • Marquage CE
  • EN 61326-1 CEM Classe B (FCC)
Parcourir les produits

NOUVEAU

Châssis PXIe 18 slots, 14579-044, PCIe Gén 2 et Gén 3

  • 1x 16 slot système F et 17 slots périphériques hybrides
  • Commutation PCIe Gén 2 et Gén 3 avec un slot système par défaut à quatre liens (2x4 Gén 3 et 2x1 Gén 2)
  • Concept de refroidissement puissant et silencieux avec régulation de la vitesse du ventilateur
  • Puissance de refroidissement : 50 W par slot à un échauffement de 15K
  • Face arrière avec entrées/sorties d'horloge 10 MHz
  • Marquage CE
  • EN 61326-1 CEM Classe B (FCC)
Parcourir les produits

NOUVEAU

Châssis PXIe 8 slots, 14579-033, PCIe Gén 2 et Gén 3

  • 1x 16 slot système F et 7 slots périphériques hybrides
  • Commutation PCIe Gén 2 et Gén 3 avec un slot système par défaut à quatre liens (3x4 Gén 3 et 1x1 Gén 2)
  • Concept de refroidissement puissant et silencieux avec régulation de la vitesse du ventilateur
  • Puissance de refroidissement : 50 W par slot à un échauffement de 15K
  • Face arrière avec entrées/sorties d'horloge 10 MHz
  • Marquage CE
  • EN 61326-1 CEM Classe B (FCC)
Parcourir les produits

NOUVEAU

Châssis PXIe 18 slots, 14579-043, PCIe Gén 2

  • 1x 16 slot système F et 17 slots périphériques hybrides
  • Commutation PCIe Gén 2 avec un slot système par défaut à quatre liaisons (4x1)
  • Concept de refroidissement puissant et silencieux avec régulation de la vitesse du ventilateur
  • Puissance de refroidissement : 50 W par slot à un échauffement de 15K
  • Face arrière avec entrées/sorties d'horloge 10 MHz
  • Marquage CE
  • EN 61326-1 CEM Classe B (FCC)
Parcourir les produits

NOUVEAU

Châssis PXIe 18 slots, 14579-044, PCIe Gén 2 et Gén 3

  • 1x 16 slot système F et 17 slots périphériques hybrides
  • Commutation PCIe Gén 2 et Gén 3 avec un slot système par défaut à quatre liens (2x4 Gén 3 et 2x1 Gén 2)
  • Concept de refroidissement puissant et silencieux avec régulation de la vitesse du ventilateur
  • Puissance de refroidissement : 50 W par slot à un échauffement de 15K
  • Face arrière avec entrées/sorties d'horloge 10 MHz
  • Marquage CE
  • EN 61326-1 CEM Classe B (FCC)
Parcourir les produits

Présentation du régulateur de système PXIe

Code article

Processeur

RAM

Disque dur

USB

Interface graphique

Ethernet

Bande passante PCIe

Génération PCIe

21265-120

i3-1115G4E

16 Go de RAM DDR4

512 Go NVMe

3x USB3.1 Gén2

1x DP 1,2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 Go/s

GEN4

21265-124

i5-1145G7E

32 Go de RAM DDR4

1 TB NVMe

3x USB3.1 Gén2

1x DP 1,2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 Go/s

GEN4

21265-170

W-11555MLE

32 Go de RAM DDR4

1TB SATA3

2x USB3.1 Gén2

1x DP 1,2

2x 10GBASE-T RJ45

28 Go/s

GEN4

Systèmes intégrés, PXIe, système PXI Express, contrôleur PXI Express

Régulateurs PXI Express

  • Contrôleur embarqué PXIe 3U, 4F
  • Spécifications matérielles PXI-5 (PXI Express) Conforme à la rév.2.0
  • Débit maximal du système 28 Go/s avec processeur Xeon
  • Stockage intégré m.2 NVMe PCIe Gen3
  • Processeur Intel Core et Xeon de 7e, 8e ou 11e génération avec Hyper-Threading
  • BIOS personnalisable
Télécharger le manuel d'utilisation

Systèmes intégrés, PXIe, système PXI Express, ordinateur sur module

Firmware et logiciel

Les outils logiciels peuvent être téléchargés depuis la page des articles de chaque châssis.

  • Plateforme Open Driver dès sa sortie (T1/2023) prenant en charge les régulateurs/cartes tiers
  • Châssis accessible directement et non spécifique au fournisseur/gestion des déclencheurs via SMBus
  • Personnalisation / nouvelle identité visuelle possible
  • Prise en charge complète des pilotes et logiciels
  • Pilotes Windows avec l'outil de configuration Schroff
    • Châssis DLL
      • Module système DLL
  • Programme Windows/Outil de contrôle
    • Contrôleur système PXIe
  • Fichiers d'initialisation pour les suites logicielles T&M
    • Châssis fichier .ini
  • Firmware installé dans le châssis PXIe
    • Firmware CMM
    • Fichier EEPROM

Économisez 60 % du temps de développement grâce aux solutions modulaires

nVent SCHROFF offre une approche modulaire innovante du système qui vous permet de mettre en place votre système PXI Express individuel rapidement et de manière rentable.

  • La construction modulaire des composants standards
  • Architecture de système configurable
  • Transfert de données PCIe Gén.3 standard
  • Performance thermique étendue (> 50 watts/slot)

embedded systems, computer on module, PIXe, COM Express

PXI Express Benefits: Faster time to market

Temps de mise sur le marché plus rapide

La mécanique, l'alimentation électrique, la capacité de refroidissement, le trajet du flux d'air ou la configuration des slots peuvent facilement être adaptés à vos besoins.

PXI Express Benefits Icon: No design errors

Réduction du risque d'erreurs de conception et de refonte

Les blocs de construction tels que les commutateurs, les ponts, les modules d'horloge sont développés et testés et seront utilisés dans chaque projet personnalisé

PXI Express Benefits Icon: Custom branding

Apparence différenciée

Conception, couleur et logo pour correspondre à votre identité d'entreprise et vous différencier de vos concurrents

nVent SCHROFF collabore avec les clients pour créer des solutions de châssis PXIe personnalisées

nVent SCHROFF a récemment collaboré avec un client pour développer une solution de châssis PXIe personnalisée, adaptée à ses besoins et exigences spécifiques.

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Étude de cas : Instruments VX

« Le système ne pouvait dépasser une hauteur de 2 U et devait contenir 12 slots »

Lire l'article complet

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Étude de cas : Interfaces Pickering

« Un refroidissement efficace pour un système PXI/PXIe est essentiel. Lorsque le refroidissement ne limite pas trop les capacités de test, les ingénieurs peuvent être plus audacieux dans leurs conceptions. »

Lire l'article complet

CONFIGUREZ VOTRE PROPRE SOLUTION

Configurez le châssis nVent SCHROFF avec une carte fond de panier, la mécanique, les éléments de refroidissement, les connecteurs d'interface.

FAQ

Pourquoi choisir le PXI Express ?

Le marché du PXI Express va continuer à croître en raison des besoins en applications numériques à haute vitesse telles que le streaming vidéo, la vision artificielle et les équipements de test (ATE) des semi-conducteurs. Les capacités de PXI Express permettent de créer des systèmes à haute fréquence et à grand nombre de canaux qui sont difficiles à mettre en œuvre dans PXI.

Quelles sont les limites du PXI Express ?

Les systèmes à standard ouverts, tels que PXI Express, présentent des avantages en termes d'interopérabilité garantie avec de multiples fournisseurs, mais peuvent vous limiter dans la flexibilité de la conception du châssis. Grâce aux solutions et éléments modulaires, vous pouvez toujours créer vos propres solutions personnalisées, tout en profitant des avantages du standard ouvert.

Quels types de processeurs utilisez-vous pour votre contrôleur ?

Comme le processeur est également un composant modulaire, nous pouvons sélectionner un contrôleur entre :

Intel® Celeron® 3965U (2 x 2,2 GHz, 2 Mo de cache, 15 W)
Intel® Core™ i3-7100U (2 x 2,4 GHz, 3 Mo de cache, 15 W)
Intel® Core™ i5-7300U (2 x 2,6 GHz, 3 Mo de cache, 15 W)
Intel® Core™ i7-7600U (2 x 2,8 GHz, 4 Mo de cache, 15 W)
Intel® Celeron® 4305UE (2 x 2,0 GHz, 2 Mo de cache, 15 W)
Intel® Core™ i3-8145UE (2 x 2,2 GHz, 4 Mo cache, 15 W)
Intel® Core™ i5-8365UE (4 x 1,6 GHz, 6 Mo de cache, 15 W)
Intel® Core™ i7-8665UE (4 x 1,7 GHz, 8 Mo de cache, 15 W)
Intel® Core™ i3-1115GRE (2 x 2,2 GHz, 6 Mo de cache, 15 W)
Intel® Core™ i5-1145GRE (4 x 1,5 GHz, 8 Mo de cache, 15 W)
Intel® Core™ i7-1185GRE (4 x 1,8 GHz, 12 Mo de cache, 15 W)
Intel® Core ™ i3-1115G4E (2 x 2,2 GHz, 6 Mo de cache, 15 W)
Intel® Core™ i5-1145G7E (4 x 1,5 GHz, 8 Mo de cache, 15 W)
Intel® Core™ i7-1185G7E (4 x 1,8 GHz, 12 Mo de cache, 15 W)

Comment puis-je personnaliser la conception du châssis PXI Express ?

Les modifications typiques vont des couleurs et de l'impression jusqu'à une conception adoptée conforme à vos besoins. Ces dernières requièrent généralement des quantités minimales de commande sur la durée de vie du projet d'environ 100 châssis par an.

Puis-je remplacer les pièces d'angle avec les supports de montage 19" par des pièces simples ?

Avec le châssis nVent SCHROFF Ratiopac Pro, il existe quatre options de « pièces d'angle ».
• Montant simples
• Poignées avant
• Supports de montage 19"
• Supports de montage 19" avec poignées avant

Pour les schémas, veuillez consulter notre catalogue.

Comment retirer les pieds-béquilles sans démonter les autres parties du châssis ?

Ceci est généralement possible pour la plupart de nos châssis, mais veuillez vérifier pour votre châssis spécifique. Découvrez comment dans le guide de l'utilisateur.

Quelle puissance puis-je installer dans le châssis PXI Express ?

Typiquement, nos châssis PXI Express sont conçus pour une dissipation pouvant atteindre 50 W par slot

Le système doit fonctionner dans une zone poussiéreuse. Puis-je intégrer un filtre à air facile à changer ?

Oui, nous avons une solution personnalisée pour cela. Veuillez nous contacter pour cette demande.

Comment configurer le système ou comment accéder aux données du système ?

Des outils logiciels sont à la disposition de nos clients sur notre site Internet pour configurer le système et accéder aux données.
Outil logiciel châssis 18 slots : /schroff/products/enc14579-040
Outil logiciel châssis 8 slots : /schroff/products/enc14579-030

Puis-je régler la vitesse des ventilateurs dans le système PXIe ou les ventilateurs sont-ils régulés en toute autonomie ?

La vitesse des ventilateurs est régulée en toute autonomie. Cependant, vous avez la possibilité de spécifier vous-même la vitesse du ventilateur par le biais de commandes I2C. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre guide de l'utilisateur.

Puis-je utiliser le système PXIe avec Ubuntu ou d'autres systèmes d'exploitation Linux ?

Le contrôleur PXIe nVent SCHROFF est un ordinateur compatible x86 et peut être utilisé avec Ubuntu. Les commutateurs PCIe et les ponts PCIe-PCI du châssis sont reconnus par Ubuntu, le module CMM (Chassis Management module) du châssis peut fonctionner indépendamment (remarque : les fonctions de base du châssis sont disponibles immédiatement). Pour accéder aux fonctions du châssis (régulation des ventilateurs, réglages du pont de déclenchement, gestion de l'horloge), une interface de programmation (API) pour Linux doit être intégrée.

Ressources

Brochure de présentation des produits

Présentation de la gamme de produits nVent SCHROFF PXI Express

Télécharger

Livre blanc

En savoir plus sur notre concept de châssis et de carte fond de panier modulaires

Télécharger