Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Modular system frames Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Châssis de système modulaire | Distribution électrique, MSMSF

The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails
Fonctions
Spécifications
Épaisseur 0.08in
Épaisseur 2mm
Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Avantages
Ressources Vidéo
FS modular system

Play

Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.