Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Imprimer
Mini-Load-Automation

Améliorer l’efficacité logistique avec la solution d’automatisation Mini-Load

Chez nVent, nous croyons en un monde plus sécurisé grâce à des systèmes plus sûrs. Dans notre quête d’une efficacité et de performances accrues, nous nous efforçons en permanence d’assurer la sécurité de l’utilisateur final, de réduire le temps d’installation et de protéger les systèmes de contrôle. Conformément à ces objectifs, nous sommes fiers d’annoncer la mise en œuvre réussie de la solution robotisée et automatisée de stockage et de récupération de conteneurs Mini-Load, basée sur les données, sur notre site logistique de Straubenhardt, en Allemagne.  

nVent a commencé à travailler sur ce projet en mars 2022 et a commencé l’assemblage à Straubenhardt en juillet 2022. Après des mois de planification minutieuse et une exécution méticuleuse, la phase de mise en service a commencé en janvier 2023, aboutissant au lancement officiel du système en mars 2023. 

Capacité de stockage étendue 

L’une des caractéristiques remarquables de la solution Mini-Load est sa grande capacité de stockage. Le site logistique dispose désormais de 10 800 bacs répartis sur deux allées. Chaque allée est équipée d’une grue d’empilage automatisée, garantissant une récupération et un positionnement fluides des conteneurs. Cette capacité de stockage étendue permet une gestion efficace des opérations entrantes et sortantes, avec un taux de manutention impressionnant de 343 conteneurs entrants par heure et 234 conteneurs sortants par heure par allée. Pour rationaliser nos processus opérationnels, nous avons établi de manière stratégique plusieurs stations au sein du site logistique. Cela comprend notamment une station entrante, trois stations de préparation et quatre stations d’emballage. Cette configuration bien pensée optimise l’efficacité du flux de travail, accélère les processus de préparation et améliore la productivité globale. 

Principaux avantages et améliorations 

La mise en œuvre de la solution robotisée et automatisée basée sur les données Mini-Load apporte de nombreux avantages et améliorations à nos opérations intralogistiques. Grâce à cette technologie de pointe, nous avons constaté une augmentation significative des performances globales. Le système nous permet de gagner de la place et du temps, de réduire la charge de travail des équipes et d’accélérer le processus de préparation. La gestion des stocks en temps réel permet un meilleur contrôle et une meilleure prise de décision. En outre, l’ergonomie améliorée de la solution a eu un impact positif sur nos collaborateurs, avec une augmentation de la productivité et une réduction des contraintes physiques. Nous avons observé une baisse des plaintes liées à la qualité, ce qui a encore amélioré le taux de satisfaction client. De plus, la capacité de stockage étendue de la solution Mini-Load nous offre la flexibilité nécessaire pour répondre à la demande croissante et gérer efficacement les stocks. Chez nVent, nous restons déterminés à créer un avenir plus durable en développant des solutions innovantes offrant efficacité, sécurité et réduction de la consommation des ressources. Grâce à des projets tels que la solution robotisée et automatisée basée sur les données Mini-Load, nous continuons à œuvrer pour un secteur logistique plus efficace, plus sécurisé et plus respectueux de l’environnement. 

EN SAVOIR PLUS (vidéo) →