Rails de gestion des câbles
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rails de gestion des câbles
Les rails de gestion des câbles présentent une configuration des trous unique qui permet l’utilisation d’attaches de câbles ou de fixations pour sécuriser les câbles en place. Le matériel de montage sur cadre est inclus
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier conducteur calibre 14 (1,75 mm)
- La configuration des trous permet l’utilisation d’attaches de câbles ou de fixations pour sécuriser les fils
- Matériel de montage sur cadre inclus
- 20 rails par ensemble
Spécifications
Épaisseur
1.9mm
Épaisseur
14ga
Finition
Galvanisé
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.