Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de support de bornier pour boîtier de jonction
Fournit un moyen robuste, polyvalent et facile à installer pour monter des borniers dans un boîtier de connexion ou d’autres armoires Hoffman. Ces kits peuvent être installés dans des boîtiers de connexion étanches à l’huile, des armoires de type 4X en fibre de verre et des armoires de type 3R à couvercle à charnière (calibre 16 uniquement). Ces kits ne conviennent PAS pour des petites armoires murales ou des armoires HCR Type 3R. Chaque boîtier nécessite un assemblage de support plus le nombre souhaité de bandes terminales ou de barrettes de bornier. L’assemblage de support et les bandes terminales ou barrettes de bornier doivent être commandés séparément. Pour sélectionner les sangles de borne ou les bandes de bornier correctes, déterminez si elles seront montées parallèlement à la dimension A ou à la dimension B du boîtier. Veillez à préciser la quantité requise. Pour sélectionner l’assemblage de support correct, déterminez si les supports seront montés parallèlement à la dimension A ou à la dimension B du boîtier.
- Chaque kit se compose de deux supports qui sont montés sur les écrous à souder de l’armoire
- Le kit de support de bornier peut être installé avec des bandes parallèles à la dimension A ou à la dimension B de l’armoire
- Les borniers ne sont pas inclus
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.