Compartiment de console ProLine-PC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Compartiment de console ProLine-PC
Fournit un compartiment étanche pour le rangement du clavier ou la protection des contrôles. La porte à charnière permet un accès facile au compartiment. Le support de porte maintient la porte ouverte à 90 degrés. Deux verrous quart de tour sont intégrés dans le bord avant des portes du compartiment en acier. Le joint mousse périphérique et le joint autour de la surface arrière ouverte assurent la classification UL et CSA à l’intérieur du compartiment de la console. Tige de mise à la terre et matériel de montage fournis. Le dispositif de verrouillage à clé encastré (PSTLO) est disponible en accessoire séparé.
Détails
Ressources
Fonctions
- Porte à charnière pour un accès facile au compartiment
- Le support de porte maintient la porte ouverte à 90 degrés.
- Deux verrous quart de tour sont intégrés dans le bord avant des portes du compartiment en acier
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.