Étagère fixe pour montage sur rack ProLine G2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère fixe pour montage sur rack ProLine G2
L’étagère de cadre pour montage sur rack ProLine G2se monte sur les cornières avant et arrière du rack pour fournir une surface stationnaire à l’équipement.
Détails
Ressources
Fonctions
- Se fixe aux cornières avant et arrière,de rack, matériel inclus
- Étagère en acier de calibre 14 (1,75 mm) avec supports en acier de calibre 12 (2,5 mm)
- Fentes à la surface de l’étagère pour la ventilation
- Finition laquée polyester gris clair texturé RAL 7035
Spécifications
Épaisseur
1.9mm
Épaisseur
14ga
Couleur
Gris clair
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 7035
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.