Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rack à accès complet ProLine G2
Le rack à accès complet est une adaptation du châssis de cadre pivotant à usage intensif ; il a une fonction similaire mais permet à présent au châssis de cadre de pivoter complètement hors de l’armoire pour offrir un accès complet à l’équipement en rack 19 pouces. L’ajustement de profondeur jusqu’à 190 mm (environ 7,5 pouces) a également été intégré dans la solution pour accueillir l’équipement qui dépasse du châssis du rack. L’alignement sur la gauche est la seule configuration standard, et la largeur minimale du cadre doit être de 800 mm pour permettre au châssis du rack de pivoter complètement hors de l’armoire. Un panneau de fermeture avec poignée est inclus en standard pour occuper l’espace adjacent au châssis du rack. L’alignement sur la gauche est la seule configuration standard, et la largeur minimale du cadre doit être de 800 mm pour permettre au châssis du rack de pivoter complètement hors de l’armoire. Un panneau de fermeture avec poignée est inclus en standard pour occuper l’espace adjacent au châssis du rack. Le rack à accès complet est homologué pour une capacité de charge jusqu’à 136 kg (300 lb).
Fonctions
- Les parties horizontale du châssis de rack sont de calibre 10 (3,0 mm), tandis que les parties verticales sont de calibre 12 (2,5 mm)
- Tout le matériel de montage est inclus pour une installation dans des armoires de 800 mm de large
- Un réglage de la profondeur jusqu’à 190 mm (~7,5 po.) a également été intégré dans la solution pour pouvoir accueillir des équipements qui dépassent le châssis du rack
- L’alignement sur la gauche est la seule configuration standard, et la largeur minimale du châssis doit être de 800 mm pour permettre au châssis du rack de pivoter complètement hors de l’armoire.
- Le panneau de fermeture avec poignée est inclus pour occuper l’espace adjacent au châssis du rack.
- Capacité de charge de 136 kg (300 lb).
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.