Étagère de cadre ProLine G2
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère de cadre ProLine G2
L’étagère de cadre ProLine G2 se monte sur le modèle à trou vertical d’un cadre et fournit une surface fixe pour l’équipement.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier de calibre 16 (1,5 mm)
- Finition peinture poudre polyester gris clair
- Tout le matériel de montage est inclus
Spécifications
Épaisseur
1.52mm
Épaisseur
16ga
Couleur
Gris clair
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 7035
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.