Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
LBoxClosedandPop Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Coffrets en L, type 1

Le boîtier en L avec montage mural,vertical, est extrêmement polyvalent et peut être utilisé dans des endroits publics pour loger, enregistrer et protéger du matériel réseau et des panneaux de raccordements. La porte à charnières en L permet d’accéder des deux côtés à tout l’équipement installé alors que les cornières fixes du cadre s’adaptent à différentes dimensions d’équipement.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

L’aération est conforme à la norme UL 60950

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

Ventilation complies with UL 60950

NEMA type 1

Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)

EIA 310-D

IEC 60529, IP30

NEMA Type 1

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails
Fonctions
Spécifications
Couleur Gris clair
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Code couleur RAL 7035
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.