Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Écran de blindage interne
Le blindage du dispositif de sectionnement interne contribue à réduire le risque de choc et d’éclair d’arc électrique. Il permet de confiner le sectionneur à l’intérieur de l’armoire principale, minimisant les contacts accidentels ou l’exposition aux cosses côté ligne. Conçu pour loger les sectionneurs à profondeur variable ou actionnés par câble, il peut être installé dans un système existant ou intégré dans un nouveau système. L’écran de coupure interne n’élimine pas le risque d’arc électrique. Il n’est pas conçu pour résister à la chaleur et la pression ou les éloigner du personnel en cas d’arc électrique.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 1; File Number E482010
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 1; File Number E482010
NEMA/EEMAC type 1
IEC 60529, IP30
This product has an open back and is intended to be mounted to the internal panel of a Type rated Industrial Control Panel.
- La construction du boîtier comprend des brides et des joints pour répondre aux exigences de construction UL Type 1
- Loquet à fente quart de tour
- Loquet à fermeture par poussée à ressort avec insert carré 7 mm pour verrouillage automatique
- Butée de porte à 110 degrés pour éviter un contact accidentel
- Plaque d’obturation supérieure et inférieure pour une installation facile des câbles
- Écrous à ailettes pour les plaques d’obturation pour une installation sans outil
- Tige de mise à la terre sur la porte et le corps
- Arrière ouvert avec trous de montage sur les brides arrière pour montage sur le sous-panneau principal de l’armoire.
- Débouchures pour commutateurs de sectionnement à profondeur variable ou à câble
- Conçu symétriquement pour être utilisé avec des commutateurs de sectionnement à gauches ou à droites
- Le kit matériel comprend : Vis de montage du panneau, clé pour verrou à fermeture à ressort par poussée, passe-câble pour couvrir les débouchures des commutateurs de sectionnement à profondeur variable et instructions d’installation
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.