Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
HOFFMAN-3DR-N1227500-A12Rendering-USEN-a363008lp-ANSI-61-open.tif Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Charnière continue à brides LP, type 4

Cette armoire une porte a été repensée pour atteindre un indice universel, adaptée aux applications intérieures et extérieures. Tout le matériel est en acier inoxydable, y compris les brides de porte à visser et l'axe de charnière renforcé. Le nombre et la position des brides de porte ont été redéfinis pour obtenir une compression optimale du joint mousse périphérique. Comme pour de nombreuses solutions d'armoires nVent HOFFMAN, cette solution est finie à l'intérieur comme à l'extérieur dans une peinture en poudre polyester de qualité supérieure qui améliore la protection contre la corrosion.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; Type 4, 12, 13 ; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13, 3R, 4; File No. E61997

CEI 60529, IP65

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails
Fonctions
Spécifications
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.