Montant central
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Montant central
Les montants centraux sont des canaux verticaux qui se fixent au cadre (haut et bas). Peuvent être utilisés dans des cadres de 800, 1 000, 1 200 et 1 600 mm de largeur pour faciliter l’installation d’accessoires pour des cadres de 600 mm de large et des accessoires de rack de 19 po dans des cadres plus larges. Le modèle de trou vertical correspond au modèle de trou vertical du cadre. Les montants centraux sont fournis par paires et comprennent le matériel de montage.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fournis par paires ; matériel de montage inclus
- Fabriqués en acier inoxydable calibre 12 ; finition laquée polyester gris clair texturé RAL 7035
- Peuvent être utilisés dans des cadres de 800, 1 000, 1 200 et 1 600 mm de largeur pour faciliter l’installation d’accessoires pour des cadres de 600 mm de large et des accessoires de rack de 19 po dans des cadres plus larges.
- Le modèle a trou vertical correspond au modèle de trou vertical dans le cadre.
Spécifications
Épaisseur
2.66mm
Épaisseur
12ga
Couleur
Gris clair
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 7035
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.