Rails de montage réglables pour racks
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rails de montage réglables pour racks
Les rails de montage permettent de positionner les cornières n’importe où dans le cadre ProLine. L’ajustement de gauche à droite s’applique lorsque l’armoire est plus large que la largeur minimale requise pour les cornières. Comprend deux rails de montage droit et deux rails de montage gauche. Le matériel de montage est inclus.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fourni par ensemble de quatre : deux à droite et deux à gauche ; matériel de montage inclus
- Construit à partir d’acier conducteur de calibre 12 ; les éléments se terminant par « B » sont RAL 9005 noir
- Profondeur de montage des rails (avant vers l'arrière)
Spécifications
Épaisseur
2.66mm
Épaisseur
12ga
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.