Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Enclosure Climate Control

Climatisation

OPTIMISEZ LA DISPONIBILITÉ ET LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

13772920_XXL.jpg

Gamme de produits de climatisation d’armoires et assistance de premier plan

Les solutions de climatisation nVent HOFFMAN permettent de créer des conditions optimales pour un fonctionnement fiable des équipements électroniques et électriques. Avec sa large gamme comprenant des climatiseurs, des ventilateurs à filtres, des échangeurs thermiques et des accessoires de régulation, nVent HOFFMAN assure une fonctionnalité et une disponibilité maximales, tout en protégeant le cycle de vie des dispositifs de régulation et des équipements.

  • Une gamme de produits éprouvés, une assistance avant et après-vente et des services techniques et d’essais à la pointe du secteur
  • Un outil de sélection de solutions de refroidissement qui vous aidera à trouver la solution idéale parmi plus de 1 000 configurations de refroidissement standard
  • Plus de 2 000 produits standard de refroidissement, de chauffage et de régulation des conditions ambiantes certifiés UL®, offrant un fonctionnement fiable et une durée de vie utile prolongée des composants protégés.
  • Programme d’audit thermique et de conseil sur site
UTILISER L’OUTIL DE SÉLECTION DE SOLUTIONS DE REFROIDISSEMENT MAINTENANT

PRODUITS

Refroidisseurs d’eau

Refroidisseurs d’eau

Les refroidisseurs industriels nVent HOFFMAN permettent de créer les conditions requises pour un fonctionnement fiable des produits, mécanismes et machines en refroidissant le système complet à l’aide d’un circuit d’eau fermé.

  • 40 options de configuration
  • 3 100 à 187 000 BTU/h
  • Adaptation totale à l’application

Climatiseurs

Air Conditioners Card 324x200.webp

Les climatiseurs nVent HOFFMAN sont disponibles en diverses configurations avec une large gamme d’options de refroidissement, d’entrée alimentation et de montage.

  • Modèles avec une puissance de refroidissement de 1 000 à 20 000 BTU/h pour les environnements intérieurs, extérieurs et difficiles
  • Conception de bobine résistante à la poussière adaptée à un fonctionnement sans filtre dans la plupart des environnements
  • Brides intégrées pour une installation facile

Ventilateurs et ventilateurs à filtres

Filter Fans Card 324x200.webp

La technologie nVent HOFFMAN d’air frais en boucle ouverte permet une dissipation de la chaleur faible à modérée avec une protection optimale pour les applications de type 1 et de type 12

  • Amélioration pour plus de protection avec les carénages de ventilateurs à filtres Hoffman de type 3R et 4/4X

Refroidisseurs thermoélectriques

Thermoelectric Cooler Card 324x200.webp

Technologie à effet Peltier pour les petites armoires ou les environnements à faible charge thermique

Échangeurs thermiques

HeatExchangersCard 324x200.webp

Application en boucle fermée sans entretien avec une conception sans réfrigérant et sans filtre pour une application de faible à moyenne capacité

  • Échangeurs thermiques air/air
  • Échangeurs thermiques air-eau 

Refroidisseurs Vortex

Vortex Cooler Card 324x200.webp

Les refroidisseurs à effet vortex maintiennent les armoires électriques et électroniques climatisées, propres et protégées.  Ne comportant pratiquement aucune pièce mobile, ces refroidisseurs d’armoire assurent un fonctionnement fiable avec un minimum d’entretien 

Chauffages

HeatersCard 324x200.webp

Protégez les composants internes des basses températures, de la condensation et de la corrosion grâce aux différents chauffages nVent HOFFMAN conçus pour une variété d’applications, allant des opérations industrielles sans risque aux zones dangereuses.

Accessoires de refroidissement

ClimateControlAccessoriesCard 324x200.webp

Surveillez et contrôlez les conditions ambiantes de vos armoires pour éviter toute défaillance due à des conditions extrêmes ou à une panne imprévue 

  • Déshumidificateurs
  • Thermostats
  • Hygrostats

SERVICE D’AUDIT THERMIQUE

Thermal Scan

Qu’est-ce qu’un audit thermique?

Un service gratuit fourni par les représentants et distributeurs de nVent HOFFMAN, qui comprend :

  • Inspection des armoires
  • Scan thermique
  • Recommandations

Pourquoi effectuer un audit thermique?

Lorsque les températures augmentent, les systèmes électroniques industriels peuvent surchauffer, causant ainsi des dysfonctionnements, voire des pannes complètes des dispositifs qui peuvent provoquer une immobilisation des machines. Un audit thermique permet d’identifier les zones problématiques à un stade précoce, avant qu’elles ne constituent un obstacle plus conséquent.

Un audit thermique GRATUIT, ça vous intéresse?

Faites une demande dès aujourd’hui!

COMMENCER

RESSOURCES

Guide des spécifications industrielles et commerciales Ch 10

Cat-00059_Chapter10.jpg

TÉLÉCHARGER

Brochure sur les solutions de refroidissement d’armoire

HOFFMAN-SB-EnclosureCoolingSolutions-EN-2107web.jpeg

TÉLÉCHARGER

Brochure sur l’assistance après-vente pour le refroidissement d’armoire

HOFFMAN-SB-Bro00270-AftermarketBrochure-EN-2305.jpg

TÉLÉCHARGER

Brochure sur les solutions pour zones dangereuses

Bro-00129.jpg

TÉLÉCHARGER

Livre blanc : gestion et maintien de la température

HOFFMAN-WPCS-WP00073-ManagingTempInEncl-EN-1905.jpg

TÉLÉCHARGER

Livre blanc : pourquoi optimiser un point de réglage de refroidissement

WP-00034.jpg

TÉLÉCHARGER

Contrôle d’accès à distance

RAC-mockup.webp

L’ajout du contrôle d’accès à distance sur certains climatiseurs SpectraCool améliore la prise en compte des alarmes liées aux systèmes de refroidissement, permettant ainsi de résoudre les problèmes avant même qu’ils ne présentent un risque d’endommagement des composants critiques. 

VOIR LE PRODUIT

Outil de sélection de solutions de refroidissement

Cooling Selection Tool Screen.webp

Précisez les caractéristiques de votre application, et le logiciel vous proposera des solutions de refroidissement standard telles que des climatiseurs, des échangeurs thermiques et des ventilateurs.

VOIR L’OUTIL MAINTENANT
Choosing the Ideal Industrial Electrical Enclosure Cooling Solution | nVent HOFFMAN

Play

Putting Cooling First When Making Buying Decisions | nVent HOFFMAN

Play

HOFFMAN's Free Thermal Audit Service | nVent HOFFMAN

Play