Racks et armoires de mise en réseau
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Type de poignée
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Finition
- Hauteur
- Hauteur
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Couleur
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Largeur
- Profondeur
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Longueur
- Face d'appui
- Charge statique
- Arêtes traitées
- Indice de protection
Filtre appliqué: 1
Produits | 45 résultats (273 articles)

Armoires ProLine S1
Les armoires Proline S1 sont des armoires de serveur/mise en réseau économiques adaptées à une variété d’applications.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coffret ProLine S1, 1200 x 600 x 900 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 1200 x 700 x 800 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 1000 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 1100, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 1200, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 800 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 900 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 1000 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 1100, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 1200, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 800 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 900 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2350 x 700 x 1200, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2350 x 800 x 1200, noir, acier
Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x700x1000, Noir, Acier
Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x700x800, Noir, Acier
Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150 x 800 x , noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 600 x 1000 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 600 x 1100 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 600 x 1200 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2150 x 600 x 900 mm, noir, acier
Coffret ProLine S1, 2350 x 600 x 1200, noir, acier
Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x600x1100, Noir, Acier
Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x600x1200, Noir, Acier

Kit d'écrous baie
Les écrous-cages autorisent un large choix de tailles d’écrous et de vis et sont faciles à remplacer, contrairement aux trous pré-filetés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écrou-cage de mise à la masse M6, 10 pièces
Écrou-cage de mise à la masse M6, 100 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 10 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 100 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 10 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 100 pièces
Kit écrou cage, M4, 50 pièces
Kit écrou cage, M4, 100 pièces
Kit écrou cage, M6, 100 pièces
Kit écrou cage, M5, 50 pièces
Kit écrou cage, M5, 100 pièces
Kit écrou cage, M6, 50 pièces

Contacteur de porte sans câble
Contacteur de porte avec contact magnétique, permettant une efficacité opérationnelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Contacteur de porte sans câble

Contacteur de porte, câblé
Commutateur, à contacts normalement fermés, pour raccordement du module de commande de la porte à ouverture manuelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Contacteur de porte, câblé

Kit d'écrous-coulisseaux
Kit d'écrous coulissants pour l'assemblage de divers composants 19".

Armoire de raccordement pour communications ProLine ConnekTek
Les armoires de raccordement Proline permettent de loger l’équipement réseau, les panneaux et cordons de raccordement, ainsi que le câblage à haute densité.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x1000 noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x1000 noir, acier, sans côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x1100 noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x1100 noir, acier, sans côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x1200 noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x1200 noir, acier, sans côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x900, noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x900, noir, acier, sans côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x1000 noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x1000 noir, acier, sans côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x1100 noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x1100 noir, acier, sans côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x1200 noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x1200 noir, acier, sans côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x900, noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x900, noir, acier, sans côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2150x800x1000 noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2150x800x1100 noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2150x800x1200 noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2150x800x900, noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2400x800x1000 noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2400x800x1100 noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2400x800x1200 noir, acier, avec côtés
Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2400x800x900, noir, acier, avec côtés

Gestions de câbles verticaux ProLine S1
Les gestions verticales de câbles ProLine S1 fournissent une colonne ouverte verticale pour acheminer les câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Gestions de câbles verticaux ProLine S1, 41.63x2.33, Noir, Acier
Gestions de câbles verticaux ProLine S1, 79.03x2.33, Noir, Acier
Gestions de câbles verticaux ProLine S1, 79.03x4.30, Noir, Acier
Gestions de câbles verticaux ProLine S1, 81.97x2.33, Noir, Acier
Gestions de câbles verticaux ProLine S1, 81.97x4.30, Noir, Acier

Lot d'écrous carrés
Les écrous carrés ont une surface de contact plus élevée et ne sont pas arrondis, contrairement aux écrous hexagonaux.

Armoire de commutateur réseau ProLine
Les coffrets de commutateurs réseau ProLine représentent une solution thermique de gestion des câbles pour les grands commutateurs de réseau de données.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coffret de commutateur réseau ProLine, 2000x1000x1200 mm, acier, avec côtés
Armoire de commutateur réseau ProLine, 2000x1000x1200 gris clair acier, s/côtés
Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2000x800x1000 mm, noir, acier
Armoire de commutateur réseau ProLine, 2000x800x1000 mm, noir, acier, sans côtés
Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2000x800x1100 mm, noir, acier
Armoire de commutateur réseau ProLine, 2000x800x1100 mm, noir, acier, sans côtés
Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2000x800x1200 mm, noir, acier
Armoire de commutateur réseau ProLine, 2000x800x1200 mm, noir, acier, sans côtés
Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2150x1000x1200 mm, noir, acier
Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2150x800x1000 mm, noir, acier
Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2150x800x1100 mm, noir, acier
Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2150x800x1200 mm, noir, acier
Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2400x1000x1200 mm, noir, acier
Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2400x800x1000 mm, noir, acier
Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2400x800x1100 mm, noir, acier
Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2400x800x1200 mm, noir, acier

Coffret SOHO pour petits bureaux et bureaux à domicile
Les coffrets SOHO sont conçus pour héberger des serveurs, des équipements réseau, des équipements de téléphone et de messagerie vocale sous un bureau.