Cosse de compression droite, Standard, Torsadé, 6 mm², 13 mm Trou
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cosse de compression droite, Standard, Torsadé, 6 mm², 13 mm Trou
Référence#: RKS612T
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Étamé pour prévenir la corrosion
- Le cuivre adouci facilite l'opération de sertissage
- Dimensions optimisées pour fournir la conductivité électrique la plus efficace possible
- Meilleur comportement mécanique (vibration/arrachement) de sa classe selon DIN EN 61373 Classe 1B « Applications ferroviaires »
- Marquages sur le cylindre de la cosse pour sertissage
- Épaisseur de matériau régulière, diamètre précis et ajustement précis du câble selon DIN46235
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Étude de cas

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.