Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Centres de données

Centres de données

Produits | 528 résultats (2921 articles)

Wall-of-Cool RHDX Black

Bâti Cool Wall noir, DCHL-B

Structure de support pour échangeurs thermiques de porte arrière
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2046 x 600 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2046 x 750 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2046 x800 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2313 x 600 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2313 x 750 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2313 x 800 x 368, noir, acier
PH31575.jpg image

Répartiteur quadripolaire compact TD, 400 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire, 400 A, Alim. 1 connexion, Distribution 14 connexions
PH36583.jpg image

Répartiteur quadripolaire TRC, 630 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, plat, 630 A
PH38979.jpg image

Conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced sans halogène

Conducteur de puissance tressé et isolé plat IBS/IBSB Advanced sans halogène
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 830 mm
PH41635.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus à plat 3 Pôles + Neutre est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre, 138 mm x 125,5 mm
FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre, 87,5 mm x 119,5 mm
PROLINENtwrkVrtTieDwnDet Product Photo

Gestion de câbles d’attache verticale

La gestion de câbles d’attache vertical fournit un support de montage pour divers accessoires de gestion de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Gestion de câble d’attache verticale, pour 1200 mm, noir, acier
Gestion de câble d’attache verticale, pour 2000 mm, noir, acier
19 front panel

Tampon en caoutchouc pour anneaux guide-câbles sur Face avant 19"

Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier. Permet d'obtenir une surface plane
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Protection en caoutchouc pour anneaux guide-câbles doubles en acierP 80
Coussinet en caoutchouc, pour anneaux guide-câbles doubles en acier 115P
PH5295.jpg image

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper

Possibilité de combiner une attache à frapper avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur poutre métallique type IPN. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 3–8 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 8–14 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 14–20 mm Rebord
PH36222.jpg image

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable

Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J Cablecat 19 mm avec attache à frapper, 3-6 mm, orientable
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 8–12 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 14–19 mm Rebord
19-in. Fixed Wall-mount Rack; 19 inch fixed wall mount rack; E19FWM12U20; E19FWM20U20; E19FWM25U20; E19FWM32U20

Rack 19 po, fixe, montage mural

Le rack mural fixe de 482,6 mm (19 po) loge des équipements de réseautage plus petits montés sur un mur en position fixe.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rack 19 po fixe à montage mural, 12U, 584 x 508 x 508 mm, noir, acier
Rack 19 po fixe à montage mural, 20U, 940 x 508 x 508 mm, noir, acier
Rack 19 po fixe à montage mural, 25U, 1162 x 508 x 508 mm, noir, acier
Rack 19 po fixe à montage mural, 32U, 1473 x 508 x 508 mm, noir, acier
Wall-of-Cool RHDX

Bâti Cool Wall blanc, DCHL-W

Support de structure pour échangeurs thermiques de porte arrière
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2046 x 600 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2046 x 750 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2046 x800 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2046 x800 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2313 x 750 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2313 x 800 x 368, blanc, acier
PH4373.jpg image

Répartiteur quadripolaire TRS, 160 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 160 A