Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Réseau principal

Réseau principal
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Matériau du bâti
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Matériau des pièces d'habillage
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Finition
          • Couleur du bâti
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Type de verrouillage
              • Matériau
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Teinte RAL du bâti
              • Code couleur
              • Coloris de l'habillage
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Teinte RAL des pièces d'habillage
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Face d'appui
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Arêtes traitées
                        • Conformité
                        • Tension d'alimentation
                        • Tension nominale
                        • Alimentation en fluide de refroidissement
                        • Charge statique
                        • Charge dynamique
                        • Charge dynamique
                            Appliquer
                          • Unités de rack
                          • Type de mesure
                          Filter0

                          Sous-catégories

                          Racks et armoires d'équipement

                          Racks et armoires d'équipement

                          Détails
                          Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                          Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                          Détails
                          Refroidissement de boîtier, air

                          Refroidissement de boîtier, air

                          Détails
                          Technologie de rack

                          Technologie de rack

                          Détails
                          Distribution d'alimentation

                          Distribution d'alimentation

                          Détails

                          Produits | 259 résultats (1459 articles)

                          washer

                          Rondelle

                          Rondelle utilisée pour la fixation de la carte.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Rondelle, 2,7 DIN 125, acier nickelé, 100 pièces
                          Rondelle, 2,7 x 5 x 1, plastiquePA ; 100 pièces
                          Rondelle, 2,8 ' 6,3 ' 2,PlastiquePA, 100Pièces
                          Rondelle, plastique, M6, 50 pièces
                          Rondelle, plastique, M6, 100 pièces
                          gasketing kit

                          Varistar| Kit de joints

                          Joint pour racks d'allée.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Kit de joints Varistar CP, horizontal, pour la partie inférieure de la baie, pour 1 baie, 600L
                          Kit de joints Varistar CP, horizontal, pour la partie inférieure de la baie, pour 1 baie, 800L
                          Kit de joints Varistar CP, horizontal, pour la partie inférieure de la baie, pour 10 baies,L 600
                          Kit de joints Varistar CP, horizontal, pour la partie inférieure de la baie, pour 10 baies,L 800
                          19 front panels

                          Faces avant 19" avec perforations pour poignées

                          Faces avant avec trous pour poignées pour facilité la mobilisation
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          19 front panel

                          Face avant de 19"

                          Face avant 19" disponible en noir ou en gris.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
                          Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
                          Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
                          Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
                          Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
                          Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
                          Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
                          Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
                          Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
                          Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
                          Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", 1 U, 3 mm, AI, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                          Face avant 19", 1 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19", 2 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19", 3 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19", 4 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19", 5 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19", 6 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19", 7 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19", 8 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19", 9 U, 4 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19", 10 U, 4 mm, Al, anodisé
                          19inch front panel plastic

                          Face avant de 19", Plastique

                          Les faces avant 19" en plastique avec un design esthétique sont spécialement conçues pour le marché datacom
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Face avant 19", matière plastique, 1 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
                          Face avant 19", plastique, 2 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
                          Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 9005, 10 pièces
                          Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
                          19" Front Panels, filler panels, plug in units

                          Face avant de 19", Perforée

                          Les faces avant perforées permettent la dissipation de la chaleur.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
                          Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, non traité
                          Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, non traité
                          Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, non traité
                          Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, anodisé
                          Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
                          Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
                          Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
                          19inch front panel for cable eyes

                          Face avant 19" pour anneaux guide-câbles

                          Face avant 19" permettant le montage d'annaux guide-câbles.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7035
                          Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7021
                          19 front panel

                          Face avant passe-câbles 19"

                          Accessoire de guidage des câbles pour une gestion intelligente du câblage.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Passe-câbles et câble traversants 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                          Passe-câbles et câble traversants 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                          Passe-câbles et câble traversants 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                          Passe-câbles et câble traversants 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                          19 cable entry

                          Passe-câbles 19"

                          Module 19" pour une gestion facile et efficace du câblage.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Passe-câbles 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                          Passe-câbles 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                          Passe-câbles 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                          Passe-câbles 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                          19inch cable tray 2 u

                          Étagère d'équipement de 19"

                          Bac à câbles 19" à profondeur réglable avec capacité de charge de 15 kg.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Étagère d'équipement 19", RAL 7035, 2 U
                          Étagère d'équipement 19", RAL 7021, 2 U
                          19 equipment shelf

                          Étagère d'équipement de 19", 1 U

                          Tablette 19" avec capacité de charge de 5 kg.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Étagère 19", 1 U, AlZn
                          Étagère 19", 1 U, RAL 7021
                          Étagère 19", 1 U, RAL 7035
                          19 equipment shelf

                          Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur

                          Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.
                          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                          Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7021
                          Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7035
                          Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7035
                          Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7035
                          Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7021
                          Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7021