RackPower| Capteur simple de température et d'humidité
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RackPower| Capteur simple de température et d'humidité
Capteur simple de température et d'humidité pour les Enlogic.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Capteur simple de température et d'humidité
- Avec câble de 2 mètres et aimant intégré pour un montage facile
- Pour Enlogic
- Enfichable à chaud pour une intégration facile
- Plage de mesure de la température de 0 à 65 °C
- Précision de la mesure de la température +-2 %
- Plage de mesure de l'humidité de 10 à 90 % HR, Sans condensation
- Précision de la mesure de l'humidité +-5 %
Spécifications
Document avec schéma
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.