RackPower| Contacteur de porte
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RackPower| Contacteur de porte
Contacteur de porte avec interrupteur magnétique pour Enlogic.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Contacteur de porte avec interrupteur magnétique
- Câble de 1 m vers le boîtier du capteur avec aimant intégré pour un montage facile et câble de connexion de 1 m
- Pour Enlogic
- Enfichable à chaud pour une intégration facile
- Plage de température de fonctionnement de 0 à 65 °C
Spécifications
Document avec schéma
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.