Otros accesorios
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Altura del rack
- Altura
- Montaje
- Material
- Ancho del rack
- Anchura
- Fondo
- Acabado frontal
- Longitud
- Acabado trasero
- Bordes tratados
Filtro aplicado: 1
Productos | 17 resultados (35 artículos )


EuropacPRO Support Rail según DIN 43880 y DIN 60715
Carril de apoyo para sujetar en retenedor de módulos según DIN 43880.

EuropacPRO Capucha Trasera para Junta EMC de Acero Inoxidable
Capucha trasera para subracks.

Tira horizontal de la cubierta de la perforación del carril
La tira de cubierta se puede insertar en una ranura en el riel horizontal resistente.

19" Empujador Fan Unit EuropacPRO Soporte de conexión
Los soportes se utilizan para conectar las unidades de ventilador a un subrack.


Etsirack 19" a 21" kit adaptador
Los soportes del adaptador permiten montar un sub-ack de 19" de ancho en un Etsirack de 21" de ancho.

EuropacPRO Cover Plate Bloqueo Kit
Sujeción adicional de la placa de cubierta resistente para proteger contra golpes y vibraciones.

Adaptador de perfil C para subracks ensamblados en gabinetes
El perfil C fija el suback junto con el perfil de guía (ensamblado en el panel lateral del suback) cuando se monta en un gabinete.

EuropacPRO Soporte de montaje en pared
El braket de montaje en pared permite la fijación de un subrack a una pared.

Panel frontal EuropacPRO para soporte de módulo de 19"
Panel frontal con recorte según DIN 43880 (para módulos de distribución de energía).

Herramienta de montaje para panel frontal de acero inoxidable EMC Junta
Herramienta de montaje, para juntas EMC de acero inoxidable.