Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Carcasa de escritorio RatiopacPRO Style

Carcasa de escritorio RatiopacPRO Style

DISEÑE SU DIFERENCIA: PERSONALICE CON FACILIDAD SUS CARCASAS DE ESCRITORIO

Las empresas de pruebas y mediciones de todo el mundo exigen cada vez más que el aspecto y la funcionalidad de sus gabinetes de escritorio reflejen los valores y la identidad de su marca corporativa, pero las vías de personalización tradicionales suelen ser lentas, inflexibles y requieren herramientas adicionales.

La gama RatiopacPRO Style de nVent SCHROFF, compuesta por cajas modulares de 19 pulgadas para aplicaciones de instrumentos científicos, medición óptica e inspección visual, resuelve este reto, ya que permite crear miles de configuraciones de gabinetes de forma rápida, sencilla y rentable.

El configurador digital RatiopacPRO Style agiliza el proceso de diseño, lo que ahorra a los clientes alrededor de un 65 % del tiempo que habrían dedicado a evaluar y desarrollar conceptos de carcasas mecánicas completamente nuevos.

Libere su potencial de diseño y logre una estética destacada que muestre su visión única.

CONFIGURE SU SOLUCIÓN

Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

PROPIEDADES Y BENEFICIOS CLAVE

El estilo RatiopacPRO revoluciona la forma en que se personalizan las carcasas de escritorio. Nuestra solución combina funcionalidad, estilo y comodidad para potenciar diseños destacados. Desbloquee su potencial de diseño y cree carcasas únicas con nuestros componentes modulares. Ahorre tiempo y esfuerzo con nuestra plataforma optimizada, lo que minimiza los riesgos y los retrasos. Logre la combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Proteja los componentes electrónicos mientras proyecta la estética deseada. Experimente el poder de RatiopacPRO Style y de vida a su visión.

Configuración e individualización

Elija entre una amplia gama de tamaños de carcasas para escritorio y opciones de fijación y montaje y, luego, personalice su carcasa para escritorio con su elección de colores, cubiertas, tiras de goma y opciones de superficie impresa.


RatiopacPRO Style, carcasa de escritorio, caja de escritorio

Modularidad

  • Los tamaños varían entre una altura de 2 U a 6 U, una anchura de 28 HP a 84 HP y una profundidad de 255.5 a 415.5 mm
  • Opciones de fijación del panel frontal
  • Blindaje contra RF
  • Opciones de perforación
  • Opciones de montaje de componentes

RatiopacPRO Style, carcasa de escritorio, caja de escritorio

Elementos de diseño

  • Marco: 11 colores
  • Cubiertas superior e inferior: 7 colores
  • Cubiertas laterales: 7 colores
  • Tira de goma: 3 colores
  • Todos los componentes en colores personalizados a pedido

RatiopacPRO Style, carcasa de escritorio, caja de escritorio

Impresión de alta calidad

  • Gráficos complejos con detalles más finos
  • El proceso de impresión UV garantiza una alta resistencia a los arañazos y resistencia a los rayos UV.
  • La impresión de tinta blanca permite una representación realista de los colores claros

Diseño estético y funcional

Equipe su gabinete de escritorio para satisfacer funcionalmente las necesidades de los usuarios finales y del entorno de trabajo, desde protección adicional para sistemas electrónicos y blindaje contra RF, hasta capacidad de apilamiento fácil.


RatiopacPRO Style, carcasa de escritorio, caja de escritorio

Diseño de protección

  • Mayor seguridad gracias al diseño de bastidor
  • Tira de goma para un soporte seguro y protección contra manchas y barnices.
  • Nueva perforación para un mejor flujo de aire, blindaje contra RF e IP

RatiopacPRO Style, carcasa de escritorio, caja de escritorio

Facilidad de uso

  • Diferentes opciones delanteras y traseras
  • Patas integradas y función de apilamiento
  • Diseño fácil de armar y sin tornillos

RatiopacPRO_Features_Packaging.webp

Nuevo concepto de embalaje

  • Ecológico
  • Uso de materiales reciclados
  • Uso limitado de plástico

CONFIGURADOR: PERSONALIZACIÓN DE SU CARCASA DE ESCRITORIO

Empiece hoy mismo a revisar las posibles opciones de diseño y a personalizar su carcasa de escritorio con el configurador en línea de nVent SCHROFF.

Cree fácilmente carcasas personalizadas para computadoras de escritorio con una estética inigualable.

Configure el chasis de forma rápida y sencilla: solicite una cotización hoy mismo.

Información básica
  • Altura
  • Ancho
  • Profundidad
  • EMC
  • Enfriamiento por aire
  • Filtro de aire

Estilo de diseño

  • Cubierta superior/inferior/lateral de color
  • Marco lateral de color
  • Tira de goma de color
  • Gráficos

Marco de diseño

  • Diseño del bastidor delantero
  • Diseño del bastidor trasero

Mecánica de la tarjeta

  • Paneles frontales
  • Montaje delantero
  • Paneles traseros
  • Montaje trasero
  • Placas de aplicación

Oferta de productos

Elija una carcasa de escritorio que se adapte a sus necesidades de aplicación y presupuesto. Si necesita una solución rápida y sencilla, seleccione una carcasa de escritorio estándar. Si desea modificar el aspecto y el estilo de una carcasa estándar, hay miles de opciones disponibles. O bien, cree una carcasa de escritorio totalmente personalizada que refleje su visión o identidad de marca.


RatiopacPRO Style, carcasa de escritorio, caja de escritorio

Estándar

  • Simple y rápido
  • 220 números de artículo estándar
  • Disponible en 1 unidad
  • Un esquema de colores disponible
  • Diseño atractivo
VER ESTÁNDAR

RatiopacPRO Style, carcasa de escritorio, caja de escritorio

Modificada

  • Simple, rápida y única
  • Hasta 1000 opciones de configuración diferentes
  • Amplia gama de opciones de colores estándar para mezclar y combinar
  • Impresión individual de cubiertas
  • Disponible en un plazo de 15 días

CONFIGURACIÓN

RatiopacPRO Style, carcasa de escritorio, caja de escritorio

Personalización

  • Individualizado completo
  • Aproveche sus colores personalizados para todos los componentes
  • Destaca con gráficos complejos
  • Personalice el tamaño y la forma
  • Recortes individuales, conceptos de enfriamiento, etc.
CONTACTO

RECURSOS

Noticias

Nuevo artículo de empaque protector
Catálogo estándar
Biblioteca de archivos CAD

CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN

Contáctenos

¿No está seguro de por dónde empezar?

Si está interesado en trabajar con nosotros, contáctenos; nos encantaría saber de usted.

Contáctenos

Dónde comprar

¿Necesita encontrar nuestros productos cerca de usted?

Utilice nuestro localizador de oficinas de ventas a nivel mundial para encontrar rápidamente una oficina de nVent SCHROFF cerca de usted.

Localizador de tiendas