Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
89090290_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de hardware con reconocimiento UL, tipo 4X

Estos kits de montaje reconocidos por UL están diseñados para mantener la clasificación de Tipo UL general del gabinete cuando los orificios de montaje de los componentes penetran en el exterior del gabinete. Estos kits de hardware se ofrecen convenientemente en tres tamaños de sujetadores comunes para satisfacer diversas aplicaciones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Componentes reconocidos por UL 508A

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12, 13

Cabinet maintains up to UL Type 4X when included hardware is used per instructions.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles
Características
Especificaciones
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.