Estante montado en marco ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estante montado en marco ProLine G2
El estante montado en marco ProLine G2 se monta en el patrón de orificios verticales en un marco y proporciona una superficie fija para el equipo.
Detalles
Recursos
Características
- Acero calibre 16 (1.5 mm)
- Acabado de pintura en polvo de poliéster, gris claro
- Se incluyen los herrajes de montaje.
Especificaciones
Espesor
1.52mm
Espesor
16ga
Color
Gris claro
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.