Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Resumen de Advanced Technology

Advanced Technology

¿Qué es Advanced Technology?


Seguro | Confiable | Innovador

products-icon-1.png
products-icon-2.png
products-icon-3.png
products-icon-4.png
products-icon-5-1280x1280.png
WhitePaper.png

¿Quiere aprender más sobre
Advanced Technology?

Descargue el informe técnico de nVent ERIFLEX IBS e IBSB Advanced para obtener más información sobre el rendimiento y los beneficios de Advanced Technology.

DESCARGAR EL INFORME TÉCNICO

ElectricalProduct.png

Sumérjase en la tecnología y el diseño nVent ERIFLEX Flexibar.

Descargue el Manual técnico de nVent ERIFLEX Flexibar para obtener más información sobre el diseño de Flexibar, las consideraciones de aplicación y cómo seleccionar productos.

Descargar el manual

Beneficios de la baja emisión de humo


La característica de baja emisión de humo mide la cantidad de humo en casos de emergencia, como la presencia de combustión. Esta característica ayuda a determinar la densidad de humo generada durante un incendio. Para nuestros conductores flexibles nVent ERIFLEX como nVent ERIFLEX Flexibar Advanced e IBS/IBSB Advanced, esta propiedad cumple con UL 2885 e IEC 60754-2, lo que significa que la transmitancia de la luz mejoró la visibilidad.

Los soportes, los aisladores, la distribución y los bloques de energía de barras colectoras nVent ERIFLEX están probados y cumplen con la norma ISO 5659-2.

Advanced Technology de baja emisión de humo representa mayor seguridad para las personas, menos daño para su equipo eléctrico y menor impacto ambiental.

Material aislante y conductor libre de halógenos


A medida que más investigaciones en sustancias químicas demuestran la naturaleza muy tóxica y corrosiva de los materiales con halógenos, la demanda de soluciones libres de halógenos se ha elevado a fin de proteger tanto los equipos eléctricos como la seguridad de las personas.

hallogen-WP-chart.jpg

Advanced Technology cumple con los requisitos de libre de halógenos según las normas IEC 60754-1 o UL 2885. En caso de un incendio, Advanced Technology no induce gases corrosivos, sino que produce principalmente vapor con un nivel bajo de monóxido de carbono.

Advanced Technology contiene materiales libres de halógenos y ofrece mejor protección de la seguridad de las personas y de la instalación eléctrica mediante la reducción de la corrosión y la generación de humo.

Advanced Technology se puede utilizar fácilmente en diversas aplicaciones, como centros de datos cerrados, ferrocarriles y otros espacios donde la salud y la seguridad de las personas es de suma importancia, como hospitales y escuelas.

Advanced Technology también se puede instalar en aplicaciones específicas debido al aumento de las regulaciones, como submarinos, tableros de control y otros entornos cerrados que requieren una solución de bajas emisiones.

Beneficios retardantes a las llamas


Flame WP Chart

Advanced Technology es una combinación única de termoplástico o poliamida reforzada con fibra de vidrio de baja emisión de humo, libre de halógenos y características retardante a las llamas que reduce los riesgos de incendio y mitiga retrasando la ignición, reduciendo la disipación de calor y aumentando el tiempo de escape. Función retardante de llama, Advanced Technology cumple con la norma UL 94-V0 o la IEC 60695-2-11 de prueba de hilo incandescente de 960 °C. La parte sobre el retardante de llama de la prueba muestra la función de autoextinción y reduce el riesgo de propagación del fuego como los daños a la instalación eléctrica. También reduce los daños en las instalaciones eléctricas. Advanced Technology también demuestra su característica superior con un Índice límite de oxígeno (Limiting Oxygen Index, LOI) al 30%.

Alta temperatura


Gracias a sus características únicas, el aislamiento de Advanced Technology utilizado con Flexibar Advanced e IBS/IBSB Advanced también es un conductor de Clase II con una resistencia a altas temperaturas de 115 °C.

flame-WP-chart-1.jpg

Esta temperatura de trabajo reduce el riesgo de puntos calientes en el área de conexión. La temperatura operativa de un cable eléctrico normalmente se refiere a la temperatura mínima y máxima a la que el cable puede funcionar de manera segura durante un período sostenido.

Esta temperatura operativa se determina mediante el aislamiento o el material de revestimiento alrededor del cable. El material típico de aislamiento de PVC tiene un intervalo de temperatura de –15 °C a 70 °C.

El termoplástico que se utiliza con nuestros bloques de energía y distribución permite que la temperatura ambiente alrededor de esos dispositivos sea de hasta 40 °C sin reducción de potencia.

Con poliamida reforzada con fibra de vidrio que se utiliza con nuestros aisladores y soportes de barras colectoras nVent ERIFLEX, proporciona una temperatura de trabajo de –40 a 130 °C

Palma sólida y conexión estañada


Conductores planos de Advanced Technology fabricados con palma protegida de cobre puro y estaño. Los bloques de energía y distribución nVent ERIFLEX fabricados con cobre puro o aluminio y protegidos con estaño, permiten conexiones de conductores de cobre o aluminio.

IBS-ADVANCED.jpg
busbar.jpg
PH35555m.jpg
PH22064m.jpg

Ofertas de cobre estañado:

  • Mejor resistencia a la corrosión
  • Longevidad (10 veces más en determinadas aplicaciones)
  • Mayor conductividad eléctrica de contacto
  • Cumple con varias especificaciones/países y aplicaciones de nicho
  • Gran rendimiento con menos mantenimiento
  • Permite las conexiones de conductor de cobre o aluminio

Varios estándares UL requieren cobre estañado:

  • UL67 (tableros de control), Sección 10.1.5: las juntas deben estar revestidas con estaño, plata, níquel o cadmio por encima de 600 A
  • UL891 (tableros de control), Sección 8.8.1.1.5: las juntas deben estar revestidas con estaño, plata o níquel por encima de 600 A
  • UL845 (centros de control de motores), Sección 8.2.9: la conexión con pernos de más de 600 A debe estar revestida con estaño o plata
  • UL508A (tableros de control industrial), Sección 29.3.10: las conexiones con perno de más de 600 A deben estar revestidas con estaño, plata o níquel

Las industrias que requieren cobre estañado incluyen lo siguiente:

  • Marina y alta mar
  • Petróleo y gas
  • Tratamiento del agua
  • Nuclear
  • Industria química
distblock.png image

Obtenga más información sobre las características de certificación adicionales, como nuestra certificación de Clase II.

Gracias a sus características únicas, el aislamiento de nVent ERIFLEX Advanced Technology, en nuestras piezas nVent ERIFLEX Flexibar e IBS/IBSB, también califican como conductores de Clase II con una resistencia a altas temperaturas de 115 °C. Obtenga más información sobre nuestra página de certificaciones.

VER CERTIFICACIONES

¿Está listo para comenzar con las piezas avanzadas nVent ERIFLEX?

Comuníquese con soporte técnico si tiene alguna pregunta o comience su proyecto con nuestro equipo de ventas aquí.

CONTÁCTENOS