Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Climatización de armarios

Climatización de armarios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Compatible con
        • Altura del rack
        • Altura
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Código de color
          • Anchura
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Tensión de alimentación
              • Fuente de alimentación redundante
              • Tensión nominal
              • Alimentación de refrigerante
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Ver todos los filtros (1)

              Productos | 53 resultados (135 artículos )

              RackChiller RDHX PRO, Rear Door Cooler Chilled Water

              RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas

              El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 750W
              RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 600W
              RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 750W
              RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 800W
              RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 600W
              RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 800W
              RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 600W
              RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 800W
              RDHX PRO Accessory

              RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula

              Mangueras flexibles para RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula
              RDHX PRO Accessory

              Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO

              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO
              RDHX PRO Accessory

              Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores

              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
              RDHX PRO Accessory

              Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO

              Puerta RackChiller RDHX con filtro de aire
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO, 600W
              Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO, 800W
              RackChiller In-Fila 45 Puerta trasera filtrada

              RackChiller In-Fila 45 Puerta trasera filtrada

              Puerta RackChiller In-Fila 45 con filtro de aire.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Puerta filtrada para RackChiller In-Fila 45
              ganging kit

              RackChiller In-Fila 45 Adaptador de Altura

              Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Extensión de altura para RackChiller In-Fila 45, 47U
              Extensión de altura para RackChiller In-Fila 45, 52U
              display for control unit

              RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado

              Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado, pasivo
              RackChiller Pantalla de la puerta trasera y teclado, activo
              AirGuardExtremeClsdOpen Product Photo

              Juego de cepillos para piso empotrables con cubierta y sellado en dos fases

              El cepillo para piso empotrado con cubierta sellada en dos etapas proporciona un paso que sella efectivamente el aire.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Flush-Mount Floor Brush Kit 1-Piece, 5.00x7.00, Negro, ABS
              Aisle Containment Doors Image

              Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express

              Las puertas selladas Express están diseñadas para pasillos de 48 pulgadas (120 cm) de ancho. Son útiles para pasillos anchos.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 78.00 x 34.25 x 4.00, acero, negro
              Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 83.25 x 34.25 x 4.00, acero, negro
              Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 88.00 x 34.00 x 12.50, acero, negro
              Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 88.00 x 46.00 x 12.50, acero, negro
              RackChiller Rack Manifold

              Colector de rack RackChiller

              Los colectores de rack RackChiller son una solución de enfriamiento de líquidos configurable que aumenta el tiempo de actividad y optimiza el uso de la energía.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Colector de rack RackChiller, negro intenso, de acero inoxidable, QD
              Colector de rack RackChiller, negro intenso, de acero inoxidable, látigo de manguera
              Varistar 19inch mounting

              RackChiller Conexión de Agua de la Puerta Trasera Set

              Par de mangueras flexibles trenzadas de acero inoxidable para conectar el RackChiller al sistema de refrigeración de la instalación.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              RackChiller Conexión de Agua de Puerta Trasera Set, Activo o Pasivo