Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
DGLG_Lay-InLug; Grd Lug; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Lay-In Lug, 1.75x1.50, Electrochapado, Aluminio

N.º de catálogo: DGLG

Las terminales mecánicas de tendido son de doble clasificación, conectores con certificación UL486B que unen de forma segura el extremo del cable a un rack. Están hechos de aluminio 6061-T6 electrochapado. Requieren una llave hexagonal de 3/16 pulg. (no incluida).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles
Características
Especificaciones

Atributos del producto

Recursos Detalles adicionales del producto
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto